Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
Form B: mit Entlüftungsbohrung
Form C: ohne Entlüftungsbohrung
Form D: mit Entlüftungsbohrung

1) O-Ring
2) nur bei Form D
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0468 Ölmessstäbe 134 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Ölmessstäbe

Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0468.22714B271418134341310 1.69 CHF
K0468.23218B32182414545179 1.99 CHF
K0468.23220B32202414544,51810 2.12 CHF

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0468.32714C271418134342017 1.69 CHF
K0468.33012C271218144362016 1.48 CHF
K0468.33318C331824145442117,5 1.90 CHF
K0468.33520C352024165462117,5 1.86 CHF

Ölmessstäbe Form D, mit Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form D, mit Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
K0468.42714D271418134342017 1.80 CHF
K0468.43318D331824145442117,5 1.99 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33