- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1129Verschlussschrauben mit Innensechskant mit kegeligem Gewinde... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4571.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer Stahl | Bestellnummer Edelstahl | D1 | L | SW | Filter |
---|
K1129.100810 | K1129.200810 | M8x1 | 8 | 4 | | K1129.101010 | K1129.201010 | M10X1 | 8 | 5 | | K1129.101215 | K1129.201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | K1129.101415 | K1129.201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | K1129.101615 | K1129.201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | K1129.101015 | K1129.201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | K1129.102015 | K1129.202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102215 | K1129.202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102415 | K1129.202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | K1129.102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | K1129.103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | K1129.103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | K1129.104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | K1129.104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | K1129.10018 | K1129.2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | K1129.10014 | K1129.2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | K1129.10038 | K1129.2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | K1129.10012 | K1129.2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | K1129.10034 | K1129.2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | K1129.10100 | K1129.2010015 | R1 | 12 | 17 | | K1129.10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | K1129.10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|