Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ölschaugläser Aluminium
K0448

Ölschaugläser Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Aluminium.
Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff.
Sichtscheibe Polyamid.
Ausführung:Sichtscheibe glasklar,
temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0448 Ölschaugläser Aluminium 194 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
K0448.2001420G1/4118817410 1.97 CHF
K0448.2403824,1G3/812,79,59221010 2.85 CHF
K0448.2901229,7G1/215109271510 3.83 CHF
K0448.3603435,2G3/421,91011322210 5.00 CHF
K0448.4210044,1G125,1111140-10 10.60 CHF
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 11.05 CHF
K0448.24181524,5M18X1,513109221210 3.54 CHF
K0448.29221529,5M22X1,516109271510 4.29 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33