- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1135Schmiernippel flach nach DIN 3404 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Flachschmiernippel eignen sich besonders für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen, da sie durch ihre Bauart einen hohen Schmierstoffdurchlass gewährleisten. Durch die stabile Bauform werden Flachschmiernippel bevorzugt an Maschinen mit hoher äußerer Beanspruchung eingesetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1135.11006100 | Stahl | M6x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.44 CHF | | K1135.11008100 | Stahl | M8x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.44 CHF | | K1135.11010100 | Stahl | M10x1 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.44 CHF | | K1135.11018 | Stahl | G1/8 | 10 | 13,5 | 5,5 | 11 | | | 1.44 CHF | | K1135.11606100 | Stahl | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11608100 | Stahl | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11608125 | Stahl | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11610100 | Stahl | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11610150 | Stahl | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11612150 | Stahl | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11616150 | Stahl | M16x1,5 | 16 | 18 | 7 | 17 | | | 1.50 CHF | | K1135.11618 | Stahl | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.35 CHF | | K1135.11614 | Stahl | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 1.41 CHF | | K1135.21606100 | Edelstahl | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.79 CHF | | K1135.21608100 | Edelstahl | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21608125 | Edelstahl | M8x1,25 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21610100 | Edelstahl | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21610150 | Edelstahl | M10x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21612150 | Edelstahl | M12x1,5 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21618 | Edelstahl | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.21614 | Edelstahl | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | | | 6.48 CHF | | K1135.12216150 | Stahl | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 4.04 CHF | | K1135.12214 | Stahl | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 4.04 CHF | | K1135.12238 | Stahl | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 4.04 CHF | | K1135.22216150 | Edelstahl | M16x1,5 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.78 CHF | | K1135.22214 | Edelstahl | G1/4 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.78 CHF | | K1135.22238 | Edelstahl | G3/8 | 22 | 21,5 | 8 | 22 | | | 25.78 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|