- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1131Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant DIN 910 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.97 CHF | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.26 CHF | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.63 CHF | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 2.08 CHF | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.26 CHF | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.57 CHF | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 3.64 CHF | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.23 CHF | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.38 CHF | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 5.06 CHF | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 6.28 CHF | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 9.62 CHF | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.83 CHF | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.84 CHF | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.94 CHF | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.54 CHF | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.33 CHF | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.07 CHF | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 5.32 CHF | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.75 CHF | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 15.25 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|