Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet
K0453

Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an.
Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Magnet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0453 Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet 185 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
K0453.2101421G1/45710619 2.90 CHF
K0453.2403824,5G3/88710722 4.18 CHF
K0453.3001230G1/210810727 4.38 CHF
K0453.3603436,5G3/413810734 7.41 CHF
K0453.4210042,5G113814740 9.98 CHF