- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1938Sicherungsringe für Wellen DIN 471 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Federstahl oder Edelstahl 1.4122.Ausführung:Federstahl phosphatiert. Edelstahl blank.Hinweis:Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1938.030400 | Stahl | 1,9 | 0,8 | 3 | 2,8 | 2,7 | 7 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.16 CHF | | K1938.040400 | Stahl | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.16 CHF | | K1938.050600 | Stahl | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 0.16 CHF | | K1938.060700 | Stahl | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 0.16 CHF | | K1938.070800 | Stahl | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.16 CHF | | K1938.080800 | Stahl | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.16 CHF | | K1938.091000 | Stahl | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0.18 CHF | | K1938.101000 | Stahl | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0.18 CHF | | K1938.121000 | Stahl | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.18 CHF | | K1938.141000 | Stahl | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.25 CHF | | K1938.151000 | Stahl | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.27 CHF | | K1938.161000 | Stahl | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.27 CHF | | K1938.171000 | Stahl | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.36 CHF | | K1938.181200 | Stahl | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.43 CHF | | K1938.191200 | Stahl | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.48 CHF | | K1938.201200 | Stahl | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.46 CHF | | K1938.221200 | Stahl | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.55 CHF | | K1938.241200 | Stahl | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.65 CHF | | K1938.251200 | Stahl | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.62 CHF | | K1938.261200 | Stahl | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.76 CHF | | K1938.281500 | Stahl | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 1.04 CHF | | K1938.301500 | Stahl | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 1.01 CHF | | K1938.321500 | Stahl | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1.31 CHF | | K1938.351500 | Stahl | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1.35 CHF | | K1938.381750 | Stahl | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.66 CHF | | K1938.401750 | Stahl | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.90 CHF | | K1938.451750 | Stahl | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2.26 CHF | | K1938.471750 | Stahl | 6,8 | 4,9 | 47 | 44,5 | 43,5 | - | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2.41 CHF | | K1938.502000 | Stahl | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2.97 CHF | | K1938.552000 | Stahl | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3.00 CHF | | K1938.602000 | Stahl | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3.46 CHF | | K1938.752500 | Stahl | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 5.85 CHF | | K1938.040401 | Edelstahl | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.36 CHF | | K1938.050601 | Edelstahl | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 0.36 CHF | | K1938.060701 | Edelstahl | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 0.36 CHF | | K1938.070801 | Edelstahl | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.45 CHF | | K1938.080801 | Edelstahl | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.46 CHF | | K1938.091001 | Edelstahl | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0.55 CHF | | K1938.101001 | Edelstahl | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0.55 CHF | | K1938.121001 | Edelstahl | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.59 CHF | | K1938.141001 | Edelstahl | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.82 CHF | | K1938.151001 | Edelstahl | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.88 CHF | | K1938.161001 | Edelstahl | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.89 CHF | | K1938.171001 | Edelstahl | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 1.23 CHF | | K1938.181201 | Edelstahl | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.44 CHF | | K1938.191201 | Edelstahl | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.63 CHF | | K1938.201201 | Edelstahl | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.69 CHF | | K1938.221201 | Edelstahl | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 2.11 CHF | | K1938.241201 | Edelstahl | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 2.21 CHF | | K1938.251201 | Edelstahl | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 2.29 CHF | | K1938.261201 | Edelstahl | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 2.39 CHF | | K1938.281501 | Edelstahl | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 2.47 CHF | | K1938.301501 | Edelstahl | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 2.61 CHF | | K1938.321501 | Edelstahl | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 2.82 CHF | | K1938.351501 | Edelstahl | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 3.03 CHF | | K1938.381751 | Edelstahl | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 3.33 CHF | | K1938.401751 | Edelstahl | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 3.62 CHF | | K1938.451751 | Edelstahl | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 4.10 CHF | | K1938.502001 | Edelstahl | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3.73 CHF | | K1938.552001 | Edelstahl | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 4.11 CHF | | K1938.602001 | Edelstahl | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 4.80 CHF | | K1938.752501 | Edelstahl | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 9.19 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|