- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1968Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen DIN 7349 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank.Hinweis:Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 | D2 | H | für Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1968.030 | Stahl | blank | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.24 CHF | | K1968.040 | Stahl | blank | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.31 CHF | | K1968.050 | Stahl | blank | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.46 CHF | | K1968.060 | Stahl | blank | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0.61 CHF | | K1968.080 | Stahl | blank | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 0.77 CHF | | K1968.100 | Stahl | blank | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 0.92 CHF | | K1968.120 | Stahl | blank | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 1.23 CHF | | K1968.140 | Stahl | blank | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 1.69 CHF | | K1968.160 | Stahl | blank | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 1.84 CHF | | K1968.180 | Stahl | blank | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 2.30 CHF | | K1968.200 | Stahl | blank | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 2.61 CHF | | K1968.220 | Stahl | blank | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 3.99 CHF | | K1968.240 | Stahl | blank | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 4.46 CHF | | K1968.270 | Stahl | blank | 28 | 60 | 10 | M27 | | | 5.84 CHF | | K1968.300 | Stahl | blank | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 7.68 CHF | | K1968.031 | Stahl | galvanisch verzinkt | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.27 CHF | | K1968.041 | Stahl | galvanisch verzinkt | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.34 CHF | | K1968.051 | Stahl | galvanisch verzinkt | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.50 CHF | | K1968.061 | Stahl | galvanisch verzinkt | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 0.67 CHF | | K1968.081 | Stahl | galvanisch verzinkt | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 0.85 CHF | | K1968.101 | Stahl | galvanisch verzinkt | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 1.01 CHF | | K1968.121 | Stahl | galvanisch verzinkt | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 1.35 CHF | | K1968.141 | Stahl | galvanisch verzinkt | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 1.86 CHF | | K1968.161 | Stahl | galvanisch verzinkt | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 2.02 CHF | | K1968.181 | Stahl | galvanisch verzinkt | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 2.54 CHF | | K1968.201 | Stahl | galvanisch verzinkt | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 2.87 CHF | | K1968.221 | Stahl | galvanisch verzinkt | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 4.40 CHF | | K1968.241 | Stahl | galvanisch verzinkt | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 5.79 CHF | | K1968.271 | Stahl | galvanisch verzinkt | 28 | 60 | 10 | M27 | | | 7.59 CHF | | K1968.301 | Stahl | galvanisch verzinkt | 31 | 68 | 10 | M30 | | | 9.98 CHF | | K1968.1030 | Edelstahl A2 | blank | 3,2 | 9 | 1 | M3 | | | 0.40 CHF | | K1968.1040 | Edelstahl A2 | blank | 4,3 | 12 | 1,6 | M4 | | | 0.50 CHF | | K1968.1050 | Edelstahl A2 | blank | 5,3 | 15 | 2 | M5 | | | 0.77 CHF | | K1968.1060 | Edelstahl A2 | blank | 6,4 | 17 | 3 | M6 | | | 1.01 CHF | | K1968.1080 | Edelstahl A2 | blank | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 1.69 CHF | | K1968.1100 | Edelstahl A2 | blank | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 2.02 CHF | | K1968.1120 | Edelstahl A2 | blank | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 4.46 CHF | | K1968.1140 | Edelstahl A2 | blank | 15 | 36 | 6 | M14 | | | 5.57 CHF | | K1968.1160 | Edelstahl A2 | blank | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 7.10 CHF | | K1968.1180 | Edelstahl A2 | blank | 19 | 44 | 8 | M18 | | | 10.13 CHF | | K1968.1200 | Edelstahl A2 | blank | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 12.06 CHF | | K1968.1220 | Edelstahl A2 | blank | 23 | 50 | 8 | M22 | | | 13.17 CHF | | K1968.1240 | Edelstahl A2 | blank | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 18.52 CHF | | K1968.6080 | Edelstahl A4 | blank | 8,4 | 21 | 4 | M8 | | | 2.02 CHF | | K1968.6100 | Edelstahl A4 | blank | 10,5 | 25 | 4 | M10 | | | 2.42 CHF | | K1968.6120 | Edelstahl A4 | blank | 13 | 30 | 6 | M12 | | | 5.79 CHF | | K1968.6160 | Edelstahl A4 | blank | 17 | 40 | 6 | M16 | | | 8.51 CHF | | K1968.6200 | Edelstahl A4 | blank | 21 | 44 | 8 | M20 | | | 14.46 CHF | | K1968.6240 | Edelstahl A4 | blank | 25 | 50 | 10 | M24 | | | 29.64 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|