- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1917Nutmuttern DIN 1804 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.
Edelstahl A2.Ausführung:Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.Hinweis:Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Nutbreite B nach DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1917.110 | W | Einsatzstahl | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2.50 CHF | | K1917.112 | W | Einsatzstahl | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2.68 CHF | | K1917.114 | W | Einsatzstahl | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 3.08 CHF | | K1917.116 | W | Einsatzstahl | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 3.22 CHF | | K1917.118 | W | Einsatzstahl | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 3.16 CHF | | K1917.120 | W | Einsatzstahl | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 3.55 CHF | | K1917.122 | W | Einsatzstahl | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3.52 CHF | | K1917.124 | W | Einsatzstahl | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3.68 CHF | | K1917.126 | W | Einsatzstahl | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 5.12 CHF | | K1917.128 | W | Einsatzstahl | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 5.62 CHF | | K1917.130 | W | Einsatzstahl | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 5.77 CHF | | K1917.132 | W | Einsatzstahl | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5.86 CHF | | K1917.135 | W | Einsatzstahl | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 6.42 CHF | | K1917.138 | W | Einsatzstahl | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 7.16 CHF | | K1917.140 | W | Einsatzstahl | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 8.09 CHF | | K1917.142 | W | Einsatzstahl | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 8.09 CHF | | K1917.210 | H | Einsatzstahl | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | auf Anfrage | | K1917.212 | H | Einsatzstahl | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | auf Anfrage | | K1917.214 | H | Einsatzstahl | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | auf Anfrage | | K1917.216 | H | Einsatzstahl | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | auf Anfrage | | K1917.218 | H | Einsatzstahl | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | auf Anfrage | | K1917.220 | H | Einsatzstahl | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | auf Anfrage | | K1917.222 | H | Einsatzstahl | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | auf Anfrage | | K1917.224 | H | Einsatzstahl | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | auf Anfrage | | K1917.226 | H | Einsatzstahl | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | auf Anfrage | | K1917.228 | H | Einsatzstahl | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | auf Anfrage | | K1917.230 | H | Einsatzstahl | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | auf Anfrage | | K1917.232 | H | Einsatzstahl | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | auf Anfrage | | K1917.235 | H | Einsatzstahl | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | auf Anfrage | | K1917.238 | H | Einsatzstahl | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | auf Anfrage | | K1917.240 | H | Einsatzstahl | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | auf Anfrage | | K1917.242 | H | Einsatzstahl | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | auf Anfrage | | K1917.310 | - | Edelstahl A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5.53 CHF | | K1917.312 | - | Edelstahl A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5.90 CHF | | K1917.314 | - | Edelstahl A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 6.75 CHF | | K1917.316 | - | Edelstahl A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 7.11 CHF | | K1917.318 | - | Edelstahl A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 6.96 CHF | | K1917.320 | - | Edelstahl A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 7.81 CHF | | K1917.322 | - | Edelstahl A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 7.76 CHF | | K1917.324 | - | Edelstahl A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 8.11 CHF | | K1917.326 | - | Edelstahl A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 11.25 CHF | | K1917.328 | - | Edelstahl A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 12.38 CHF | | K1917.330 | - | Edelstahl A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 12.68 CHF | | K1917.332 | - | Edelstahl A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 12.88 CHF | | K1917.335 | - | Edelstahl A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 14.13 CHF | | K1917.338 | - | Edelstahl A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 15.76 CHF | | K1917.340 | - | Edelstahl A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 17.81 CHF | | K1917.342 | - | Edelstahl A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 17.81 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|