- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1161Sechskantschrauben mit Flansch DIN EN 1665 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1161.406X12 | Stahl | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.406X16 | Stahl | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X20 | Stahl | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X25 | Stahl | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X30 | Stahl | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.49 CHF | | K1161.408X12 | Stahl | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.50 CHF | | K1161.408X16 | Stahl | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X20 | Stahl | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X25 | Stahl | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X30 | Stahl | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X35 | Stahl | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.58 CHF | | K1161.408X40 | Stahl | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.64 CHF | | K1161.408X50 | Stahl | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.73 CHF | | K1161.408X60 | Stahl | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.86 CHF | | K1161.410X20 | Stahl | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.94 CHF | | K1161.410X25 | Stahl | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.02 CHF | | K1161.410X30 | Stahl | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.410X35 | Stahl | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.29 CHF | | K1161.410X40 | Stahl | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | aktuell nicht lieferbar | | K1161.410X50 | Stahl | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | aktuell nicht lieferbar | | K1161.412X20 | Stahl | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.32 CHF | | K1161.412X25 | Stahl | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.37 CHF | | K1161.412X30 | Stahl | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.43 CHF | | K1161.412X40 | Stahl | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.62 CHF | | K1161.412X50 | Stahl | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 3.82 CHF | | K1161.416X30 | Stahl | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.61 CHF | | K1161.416X35 | Stahl | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.82 CHF | | K1161.416X40 | Stahl | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.06 CHF | | K1161.416X45 | Stahl | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.19 CHF | | K1161.416X50 | Stahl | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.25 CHF | | K1161.416X70 | Stahl | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.506X12 | Stahl | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.506X16 | Stahl | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X20 | Stahl | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X25 | Stahl | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X30 | Stahl | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.508X12 | Stahl | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.71 CHF | | K1161.508X16 | Stahl | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X20 | Stahl | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X25 | Stahl | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X30 | Stahl | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.508X35 | Stahl | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.508X40 | Stahl | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.510X25 | Stahl | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.510X30 | Stahl | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.510X40 | Stahl | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.512X20 | Stahl | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | auf Anfrage | | K1161.512X35 | Stahl | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.18 CHF | | K1161.512X40 | Stahl | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.24 CHF | | K1161.512X45 | Stahl | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.81 CHF | | K1161.512X50 | Stahl | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4.20 CHF | | K1161.516X30 | Stahl | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.67 CHF | | K1161.516X35 | Stahl | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.96 CHF | | K1161.516X40 | Stahl | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | aktuell nicht lieferbar | | K1161.516X45 | Stahl | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | auf Anfrage | | K1161.516X50 | Stahl | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.516X60 | Stahl | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.92 CHF | | K1161.106X12 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.106X16 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X20 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X25 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X30 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.108X16 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X20 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X25 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X30 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.108X35 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.108X40 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.108X50 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1.01 CHF | | K1161.110X20 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.110X25 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.110X30 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.110X35 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.62 CHF | | K1161.110X40 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.110X50 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.81 CHF | | K1161.110X60 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|