- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0705Passschrauben mit Ansatz ähnlich ISO 7379 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank. Edelstahl blank oder Stahl vergütet.Hinweis:Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | D | D2 | B | K | SW | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0705.04X04 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 3.06 CHF | | K0705.04X05 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.09 CHF | | K0705.04X06 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 3.79 CHF | | K0705.04X08 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 3.96 CHF | | K0705.04X10 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.11 CHF | | K0705.04X12 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.38 CHF | | K0705.04X16 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 4.59 CHF | | K0705.04X20 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 4.83 CHF | | K0705.04X25 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | | | 5.05 CHF | | K0705.04X30 | Stahl | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | | | 5.14 CHF | | K0705.05X05 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 2.58 CHF | | K0705.05X06 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 3.06 CHF | | K0705.05X12 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 4.63 CHF | | K0705.05X16 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 4.93 CHF | | K0705.05X20 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.23 CHF | | K0705.05X25 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.46 CHF | | K0705.05X08 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.19 CHF | | K0705.05X10 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 4.43 CHF | | K0705.05X30 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 5.88 CHF | | K0705.05X40 | Stahl | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 6.70 CHF | | K0705.06X10 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 0.79 CHF | | K0705.06X12 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 0.80 CHF | | K0705.06X16 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 0.82 CHF | | K0705.06X20 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 0.92 CHF | | K0705.06X25 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 1.01 CHF | | K0705.06X30 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 1.10 CHF | | K0705.06X35 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 35 | | | 1.16 CHF | | K0705.06X40 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 1.25 CHF | | K0705.06X45 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 45 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X50 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X55 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 55 | | | 1.49 CHF | | K0705.06X60 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 1.63 CHF | | K0705.06X65 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 65 | | | 2.00 CHF | | K0705.06X70 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 70 | | | 2.38 CHF | | K0705.06X80 | Stahl | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 80 | | | 2.84 CHF | | K0705.08X16 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 0.99 CHF | | K0705.08X20 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 1.02 CHF | | K0705.08X25 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 1.10 CHF | | K0705.08X30 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 1.16 CHF | | K0705.08X40 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 1.29 CHF | | K0705.08X45 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 45 | | | 1.37 CHF | | K0705.08X50 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.08X55 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 55 | | | 1.60 CHF | | K0705.08X60 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 1.77 CHF | | K0705.08X65 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 65 | | | 1.86 CHF | | K0705.08X70 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 70 | | | 1.87 CHF | | K0705.08X80 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 80 | | | 1.92 CHF | | K0705.08X90 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 90 | | | 2.08 CHF | | K0705.08X100 | Stahl | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 100 | | | 2.12 CHF | | K0705.10X16 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 1.10 CHF | | K0705.10X20 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 1.26 CHF | | K0705.10X25 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 1.28 CHF | | K0705.10X30 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 1.31 CHF | | K0705.10X35 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 35 | | | 1.47 CHF | | K0705.10X40 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 1.49 CHF | | K0705.10X45 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 45 | | | 1.71 CHF | | K0705.10X50 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 1.63 CHF | | K0705.10X55 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 55 | | | 1.96 CHF | | K0705.10X60 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 1.98 CHF | | K0705.10X65 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 65 | | | 2.08 CHF | | K0705.10X70 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 2.17 CHF | | K0705.10X80 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 2.21 CHF | | K0705.10X90 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 2.41 CHF | | K0705.10X100 | Stahl | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 2.64 CHF | | K0705.12X100 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 4.43 CHF | | K0705.12X16 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 1.78 CHF | | K0705.12X20 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 1.90 CHF | | K0705.12X25 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X30 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X35 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 35 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X40 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X45 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 45 | | | 2.32 CHF | | K0705.12X50 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X55 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 55 | | | 2.63 CHF | | K0705.12X60 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X65 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 65 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X70 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X80 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 3.52 CHF | | K0705.12X90 | Stahl | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 4.02 CHF | | K0705.16X100 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 6.07 CHF | | K0705.16X120 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 9.24 CHF | | K0705.16X25 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 25 | | | 3.21 CHF | | K0705.16X30 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 3.77 CHF | | K0705.16X35 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 35 | | | 3.96 CHF | | K0705.16X40 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 3.99 CHF | | K0705.16X45 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 45 | | | 4.17 CHF | | K0705.16X50 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 4.34 CHF | | K0705.16X55 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 55 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X60 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X65 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 65 | | | 4.66 CHF | | K0705.16X70 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 5.42 CHF | | K0705.16X80 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 5.75 CHF | | K0705.16X90 | Stahl | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 5.78 CHF | | K0705.20X30 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 9.85 CHF | | K0705.20X35 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 35 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X40 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X45 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 45 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X50 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X55 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 55 | | | 10.32 CHF | | K0705.20X60 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 10.81 CHF | | K0705.20X65 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 65 | | | 11.33 CHF | | K0705.20X70 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 11.12 CHF | | K0705.20X80 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 12.13 CHF | | K0705.20X90 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 12.38 CHF | | K0705.20X100 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 12.64 CHF | | K0705.20X120 | Stahl | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 16.35 CHF | | K0705.24X50 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 50 | | | 14.60 CHF | | K0705.24X55 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 55 | | | 14.97 CHF | | K0705.24X60 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 60 | | | 15.34 CHF | | K0705.24X65 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 65 | | | 15.92 CHF | | K0705.24X70 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 70 | | | 15.56 CHF | | K0705.24X80 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 80 | | | 16.44 CHF | | K0705.24X90 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 90 | | | 18.21 CHF | | K0705.24X100 | Stahl | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 100 | | | 18.28 CHF | | K0705.104X04 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 4.75 CHF | | K0705.104X05 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.30 CHF | | K0705.104X06 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 4.41 CHF | | K0705.104X08 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 4.54 CHF | | K0705.104X10 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.66 CHF | | K0705.104X12 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.83 CHF | | K0705.104X16 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 5.36 CHF | | K0705.104X20 | Edelstahl A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 6.07 CHF | | K0705.105X05 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 3.76 CHF | | K0705.105X06 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 4.04 CHF | | K0705.105X08 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.96 CHF | | K0705.105X10 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 5.14 CHF | | K0705.105X12 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 5.32 CHF | | K0705.105X16 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 5.57 CHF | | K0705.105X20 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.78 CHF | | K0705.105X25 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.97 CHF | | K0705.105X30 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 7.22 CHF | | K0705.105X40 | Edelstahl A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 8.06 CHF | | K0705.106X10 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 4.41 CHF | | K0705.106X12 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 4.66 CHF | | K0705.106X16 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 5.76 CHF | | K0705.106X20 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 6.00 CHF | | K0705.106X25 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 6.74 CHF | | K0705.106X30 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 7.23 CHF | | K0705.106X40 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 7.97 CHF | | K0705.106X50 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 8.46 CHF | | K0705.106X60 | Edelstahl A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 8.97 CHF | | K0705.108X16 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 6.13 CHF | | K0705.108X20 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 6.98 CHF | | K0705.108X25 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 7.23 CHF | | K0705.108X30 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 7.72 CHF | | K0705.108X40 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 8.21 CHF | | K0705.108X50 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 8.95 CHF | | K0705.108X60 | Edelstahl A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 9.43 CHF | | K0705.110X16 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 6.50 CHF | | K0705.110X20 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 6.74 CHF | | K0705.110X25 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 7.50 CHF | | K0705.110X30 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 7.97 CHF | | K0705.110X40 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 8.46 CHF | | K0705.110X50 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 8.49 CHF | | K0705.110X60 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 8.95 CHF | | K0705.110X70 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 9.83 CHF | | K0705.110X80 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 10.34 CHF | | K0705.110X90 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 10.71 CHF | | K0705.110X100 | Edelstahl A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 10.83 CHF | | K0705.112X16 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 8.95 CHF | | K0705.112X20 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 9.37 CHF | | K0705.112X25 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 9.83 CHF | | K0705.112X30 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 10.28 CHF | | K0705.112X40 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 10.66 CHF | | K0705.112X50 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 11.14 CHF | | K0705.112X60 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 11.60 CHF | | K0705.112X70 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 12.46 CHF | | K0705.112X80 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 13.34 CHF | | K0705.112X90 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 14.63 CHF | | K0705.112X100 | Edelstahl A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 15.95 CHF | | K0705.116X30 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 15.50 CHF | | K0705.116X40 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 17.70 CHF | | K0705.116X50 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 19.91 CHF | | K0705.116X60 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 22.10 CHF | | K0705.116X70 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 24.28 CHF | | K0705.116X80 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 28.66 CHF | | K0705.116X90 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 33.26 CHF | | K0705.116X100 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.116X120 | Edelstahl A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 44.31 CHF | | K0705.120X30 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 23.28 CHF | | K0705.120X40 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 24.81 CHF | | K0705.120X50 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 26.61 CHF | | K0705.120X60 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 28.38 CHF | | K0705.120X70 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 29.83 CHF | | K0705.120X80 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 31.47 CHF | | K0705.120X90 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 32.68 CHF | | K0705.120X100 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.120X120 | Edelstahl A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 44.31 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|