- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0707Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026 |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).
Gewindesicherung Nylon.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank.Zeichnungshinweis:L2 = ca. zwei Gewindegänge Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026, ohne Gewindesicherung |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | L | D1 | D2 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0707.03X5 | Stahl | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.03X6 | Stahl | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.03X8 | Stahl | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.03X10 | Stahl | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.21 CHF | | K0707.03X12 | Stahl | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.21 CHF | | K0707.03X16 | Stahl | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.21 CHF | | K0707.03X20 | Stahl | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.45 CHF | | K0707.04X5 | Stahl | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0707.04X6 | Stahl | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0707.04X8 | Stahl | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0707.04X10 | Stahl | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0707.04X12 | Stahl | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0707.04X16 | Stahl | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.21 CHF | | K0707.04X20 | Stahl | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.36 CHF | | K0707.04X25 | Stahl | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.45 CHF | | K0707.05X5 | Stahl | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.05X6 | Stahl | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.05X8 | Stahl | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.05X10 | Stahl | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.05X12 | Stahl | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0707.05X16 | Stahl | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.21 CHF | | K0707.05X20 | Stahl | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.36 CHF | | K0707.05X25 | Stahl | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K0707.05X30 | Stahl | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.52 CHF | | K0707.06X6 | Stahl | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0.16 CHF | | K0707.06X8 | Stahl | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0.16 CHF | | K0707.06X10 | Stahl | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0.21 CHF | | K0707.06X12 | Stahl | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0.21 CHF | | K0707.06X16 | Stahl | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0.36 CHF | | K0707.06X20 | Stahl | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0.45 CHF | | K0707.06X25 | Stahl | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0.49 CHF | | K0707.06X30 | Stahl | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0.55 CHF | | K0707.06X35 | Stahl | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0.65 CHF | | K0707.06X40 | Stahl | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0.73 CHF | | K0707.06X45 | Stahl | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0.79 CHF | | K0707.06X50 | Stahl | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0.89 CHF | | K0707.06X60 | Stahl | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0.92 CHF | | K0707.08X8 | Stahl | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.21 CHF | | K0707.08X10 | Stahl | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.21 CHF | | K0707.08X12 | Stahl | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.21 CHF | | K0707.08X16 | Stahl | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.45 CHF | | K0707.08X20 | Stahl | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.46 CHF | | K0707.08X25 | Stahl | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.55 CHF | | K0707.08X30 | Stahl | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.94 CHF | | K0707.08X35 | Stahl | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.70 CHF | | K0707.08X40 | Stahl | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.85 CHF | | K0707.08X45 | Stahl | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.92 CHF | | K0707.08X50 | Stahl | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.99 CHF | | K0707.08X60 | Stahl | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.20 CHF | | K0707.08X70 | Stahl | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.29 CHF | | K0707.08X80 | Stahl | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.29 CHF | | K0707.10X10 | Stahl | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0.45 CHF | | K0707.10X12 | Stahl | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0.45 CHF | | K0707.10X16 | Stahl | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0.46 CHF | | K0707.10X20 | Stahl | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0.55 CHF | | K0707.10X25 | Stahl | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0.70 CHF | | K0707.10X30 | Stahl | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0.73 CHF | | K0707.10X35 | Stahl | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0.79 CHF | | K0707.10X40 | Stahl | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0.94 CHF | | K0707.10X45 | Stahl | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1.20 CHF | | K0707.10X50 | Stahl | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1.22 CHF | | K0707.10X60 | Stahl | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 1.29 CHF | | K0707.10X70 | Stahl | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1.50 CHF | | K0707.10X80 | Stahl | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1.75 CHF | | K0707.10X90 | Stahl | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 2.06 CHF | | K0707.10X100 | Stahl | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 2.60 CHF | | K0707.103X5 | Edelstahl | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.86 CHF | | K0707.103X6 | Edelstahl | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.89 CHF | | K0707.103X8 | Edelstahl | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.92 CHF | | K0707.103X10 | Edelstahl | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.94 CHF | | K0707.103X12 | Edelstahl | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.01 CHF | | K0707.104X5 | Edelstahl | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.52 CHF | | K0707.104X6 | Edelstahl | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.52 CHF | | K0707.104X8 | Edelstahl | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.55 CHF | | K0707.104X10 | Edelstahl | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.58 CHF | | K0707.104X12 | Edelstahl | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.58 CHF | | K0707.104X16 | Edelstahl | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.70 CHF | | K0707.104X20 | Edelstahl | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.73 CHF | | K0707.105X5 | Edelstahl | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.65 CHF | | K0707.105X6 | Edelstahl | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.65 CHF | | K0707.105X8 | Edelstahl | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.70 CHF | | K0707.105X10 | Edelstahl | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.70 CHF | | K0707.105X12 | Edelstahl | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.70 CHF | | K0707.105X16 | Edelstahl | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.70 CHF | | K0707.105X20 | Edelstahl | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.86 CHF | | K0707.105X25 | Edelstahl | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.89 CHF | | K0707.105X30 | Edelstahl | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.94 CHF | | K0707.106X6 | Edelstahl | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0.70 CHF | | K0707.106X8 | Edelstahl | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0.70 CHF | | K0707.106X10 | Edelstahl | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0.73 CHF | | K0707.106X12 | Edelstahl | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0.76 CHF | | K0707.106X16 | Edelstahl | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0.85 CHF | | K0707.106X20 | Edelstahl | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0.92 CHF | | K0707.106X25 | Edelstahl | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0.99 CHF | | K0707.106X30 | Edelstahl | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 1.14 CHF | | K0707.106X35 | Edelstahl | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 1.20 CHF | | K0707.106X40 | Edelstahl | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 1.22 CHF | | K0707.108X8 | Edelstahl | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.86 CHF | | K0707.108X10 | Edelstahl | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 CHF | | K0707.108X12 | Edelstahl | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.92 CHF | | K0707.108X16 | Edelstahl | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.01 CHF | | K0707.108X20 | Edelstahl | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.20 CHF | | K0707.108X25 | Edelstahl | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.26 CHF | | K0707.108X30 | Edelstahl | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.29 CHF | | K0707.108X35 | Edelstahl | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.29 CHF | | K0707.108X40 | Edelstahl | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.35 CHF | | K0707.108X45 | Edelstahl | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 CHF | | K0707.108X50 | Edelstahl | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.56 CHF | | K0707.110X10 | Edelstahl | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 1.20 CHF | | K0707.110X12 | Edelstahl | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 1.22 CHF | | K0707.110X16 | Edelstahl | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 1.29 CHF | | K0707.110X20 | Edelstahl | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1.40 CHF | | K0707.110X25 | Edelstahl | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1.41 CHF | | K0707.110X30 | Edelstahl | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1.54 CHF | | K0707.110X35 | Edelstahl | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1.72 CHF | | K0707.110X40 | Edelstahl | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1.89 CHF | | K0707.110X45 | Edelstahl | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 2.06 CHF | | K0707.110X50 | Edelstahl | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 2.20 CHF | |
|
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN EN ISO 4026, mit Gewindesicherung |
mehr Info |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Material Grundkörper | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0707.203X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.02 CHF | | K0707.203X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.02 CHF | | K0707.203X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.02 CHF | | K0707.203X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.02 CHF | | K0707.203X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.204X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.02 CHF | | K0707.205X5 | mit Gewindesicherung | Stahl | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.205X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.205X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.205X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.205X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.205X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0707.206X6 | mit Gewindesicherung | Stahl | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.08 CHF | | K0707.206X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1.08 CHF | | K0707.206X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.08 CHF | | K0707.206X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.08 CHF | | K0707.206X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.14 CHF | | K0707.206X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.14 CHF | | K0707.208X8 | mit Gewindesicherung | Stahl | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.14 CHF | | K0707.208X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.14 CHF | | K0707.208X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.14 CHF | | K0707.208X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.14 CHF | | K0707.208X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.14 CHF | | K0707.210X10 | mit Gewindesicherung | Stahl | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.19 CHF | | K0707.210X12 | mit Gewindesicherung | Stahl | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.19 CHF | | K0707.210X16 | mit Gewindesicherung | Stahl | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.19 CHF | | K0707.210X20 | mit Gewindesicherung | Stahl | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.19 CHF | | K0707.303X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.75 CHF | | K0707.303X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.75 CHF | | K0707.303X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.75 CHF | | K0707.303X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.75 CHF | | K0707.303X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.304X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.75 CHF | | K0707.305X5 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.305X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.305X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.305X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.305X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.305X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.81 CHF | | K0707.306X6 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.81 CHF | | K0707.306X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1.81 CHF | | K0707.306X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.81 CHF | | K0707.306X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.84 CHF | | K0707.306X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.84 CHF | | K0707.308X8 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.84 CHF | | K0707.306X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.84 CHF | | K0707.308X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.84 CHF | | K0707.308X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.84 CHF | | K0707.308X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.84 CHF | | K0707.308X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.84 CHF | | K0707.310X10 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.87 CHF | | K0707.310X12 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.87 CHF | | K0707.310X16 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.87 CHF | | K0707.310X20 | mit Gewindesicherung | Edelstahl | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.87 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|