- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2060Nutmuttern Stahl oder Edelstahl DIN 981 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl A2.Ausführung:Edelstahl blank. Stahl blank. Stahl verzinkt.Hinweis:Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 | D2 | D3 | H | B=Nutbreite | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2060.0010 | Stahl | blank | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0012 | Stahl | blank | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0015 | Stahl | blank | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0017 | Stahl | blank | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0020 | Stahl | blank | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.18 CHF | | K2060.0025 | Stahl | blank | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 2.69 CHF | | K2060.0030 | Stahl | blank | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.03 CHF | | K2060.0035 | Stahl | blank | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 3.52 CHF | | K2060.0040 | Stahl | blank | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.04 CHF | | K2060.0045 | Stahl | blank | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 4.59 CHF | | K2060.0050 | Stahl | blank | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 4.84 CHF | | K2060.0055 | Stahl | blank | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 5.45 CHF | | K2060.0060 | Stahl | blank | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 6.16 CHF | | K2060.0065 | Stahl | blank | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 6.88 CHF | | K2060.0070 | Stahl | blank | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 8.45 CHF | | K2060.0075 | Stahl | blank | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 8.88 CHF | | K2060.0080 | Stahl | blank | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 11.84 CHF | | K2060.0085 | Stahl | blank | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.00 CHF | | K2060.0090 | Stahl | blank | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 17.20 CHF | | K2060.0095 | Stahl | blank | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 20.43 CHF | | K2060.0100 | Stahl | blank | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 22.01 CHF | | K2060.010 | Stahl | verzinkt | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.012 | Stahl | verzinkt | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.015 | Stahl | verzinkt | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.017 | Stahl | verzinkt | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.020 | Stahl | verzinkt | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.61 CHF | | K2060.025 | Stahl | verzinkt | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 3.21 CHF | | K2060.030 | Stahl | verzinkt | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.62 CHF | | K2060.035 | Stahl | verzinkt | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 4.20 CHF | | K2060.040 | Stahl | verzinkt | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.86 CHF | | K2060.045 | Stahl | verzinkt | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 5.49 CHF | | K2060.050 | Stahl | verzinkt | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 5.81 CHF | | K2060.055 | Stahl | verzinkt | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 6.53 CHF | | K2060.060 | Stahl | verzinkt | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 7.38 CHF | | K2060.065 | Stahl | verzinkt | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 8.27 CHF | | K2060.070 | Stahl | verzinkt | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 10.11 CHF | | K2060.075 | Stahl | verzinkt | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 10.60 CHF | | K2060.080 | Stahl | verzinkt | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.20 CHF | | K2060.085 | Stahl | verzinkt | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 16.80 CHF | | K2060.090 | Stahl | verzinkt | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 20.66 CHF | | K2060.095 | Stahl | verzinkt | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 24.52 CHF | | K2060.100 | Stahl | verzinkt | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 26.37 CHF | | K2060.1010 | Edelstahl A2 | blank | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 5.67 CHF | | K2060.1012 | Edelstahl A2 | blank | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1015 | Edelstahl A2 | blank | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 6.52 CHF | | K2060.1017 | Edelstahl A2 | blank | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1020 | Edelstahl A2 | blank | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 7.25 CHF | | K2060.1025 | Edelstahl A2 | blank | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 7.97 CHF | | K2060.1030 | Edelstahl A2 | blank | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 9.62 CHF | | K2060.1035 | Edelstahl A2 | blank | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 12.04 CHF | | K2060.1040 | Edelstahl A2 | blank | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 16.08 CHF | | K2060.1045 | Edelstahl A2 | blank | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 19.66 CHF | | K2060.1050 | Edelstahl A2 | blank | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 22.68 CHF | | K2060.1055 | Edelstahl A2 | blank | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 26.73 CHF | | K2060.1060 | Edelstahl A2 | blank | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 28.88 CHF | | K2060.1065 | Edelstahl A2 | blank | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 32.88 CHF | | K2060.1070 | Edelstahl A2 | blank | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 38.49 CHF | | K2060.1075 | Edelstahl A2 | blank | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 44.16 CHF | | K2060.1080 | Edelstahl A2 | blank | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 53.40 CHF | | K2060.1085 | Edelstahl A2 | blank | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 58.97 CHF | | K2060.1090 | Edelstahl A2 | blank | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 71.99 CHF | | K2060.1095 | Edelstahl A2 | blank | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 79.40 CHF | | K2060.1100 | Edelstahl A2 | blank | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 86.56 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|