- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1649Dichtringe im Hygienic DESIGN |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube K1647 oder Sechskantmutter K1648 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. Werkstoff:EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).Ausführung:RAL5002 - Ultramarinblau (POM).Hinweis:Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.Temperaturbereich:-20 °C bis +100 °C (POM).Vorteile:Lebensmittelkonformer Werkstoff. Reinigungsoptimierte Geometrie.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Achtung:Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.Zubehör:Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648.Gewindeausführung:M4 - M16.LieferumfangDichtring.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | H | G=Gewinde / für Gewinde | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1649.104 | 6 | 10 | 11,25 | 2 | M4 | | | 1.20 CHF | | K1649.105 | 8 | 12 | 13,25 | 2 | M5 | | | 1.20 CHF | | K1649.106 | 9 | 14 | 15,74 | 2,5 | M6 | | | 1.20 CHF | | K1649.108 | 13 | 18 | 19,74 | 2,5 | M8 | | | 1.31 CHF | | K1649.110 | 17 | 22 | 23,74 | 2,5 | M10 | | | 1.45 CHF | | K1649.112 | 20 | 26 | 28,25 | 3 | M12 | | | 1.87 CHF | | K1649.116 | 29 | 35 | 37,25 | 3 | M16 | | | 1.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|