|
|
K1327Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und... |
zurück |
- Produkte
- Sale
- Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404. Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Sechskantschraube mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe.
Nur die Kombination aus Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Sechskantschraube gewährleistet eine totraumfreie Abdichtung. Besonders in produktberührten Bereichen oder innerhalb von aseptischen Isolatoren ist dies unerlässlich. Die Schrauben sind explizit am Schraubenkopf und der Auflagefläche der Dicht- und Unterlegscheibe hochglanzpoliert. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe, Ra 0,8 µm haften an der Schraube so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet. Keine Einsenkung oder Vertiefung auf dem Schraubenkopf, keine Prägung oder Verzahnung unterhalb des Flansches. Auf Anfrage:Werkzeug von SW 8 - SW 24.Zubehör:Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Sechskant Hutmutter mit Bund K1493.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | B | K | L | R | SW | Status | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1327.04X25 | M4 | 10,8 | 4 | 14 | 6,3 | 25 | 0,45 | 7 | auslaufend | | | 3.66 CHF | | K1327.05X30 | M5 | 11,8 | 5 | 16 | 7,3 | 30 | 0,5 | 8 | auslaufend | | | 3.45 CHF | | K1327.06X40 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 40 | 0,55 | 10 | auslaufend | | | 4.80 CHF | | K1327.06X45 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 45 | 0,55 | 10 | auslaufend | | | 5.21 CHF | | K1327.06X50 | M6 | 14,2 | 6 | 18 | 9 | 50 | 0,55 | 10 | auslaufend | | | 5.70 CHF | | K1327.08X35 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 35 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 6.52 CHF | | K1327.08X40 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 40 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 6.96 CHF | | K1327.08X45 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 45 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 7.64 CHF | | K1327.08X50 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 50 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 8.07 CHF | | K1327.08X55 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 55 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 9.04 CHF | | K1327.08X60 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 60 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 9.04 CHF | | K1327.08X65 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 65 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 9.78 CHF | | K1327.08X70 | M8 | 18 | 8 | 22 | 11 | 70 | 0,7 | 13 | auslaufend | | | 9.78 CHF | | K1327.10X25 | M10 | 22,3 | 10 | 22 | 13,5 | 25 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 7.25 CHF | | K1327.10X35 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 35 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 8.05 CHF | | K1327.10X40 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 40 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 8.87 CHF | | K1327.10X50 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 50 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 9.98 CHF | | K1327.10X55 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 55 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 10.81 CHF | | K1327.10X60 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 60 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 10.81 CHF | | K1327.10X70 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 70 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 11.97 CHF | | K1327.10X75 | M10 | 22,3 | 10 | 26 | 13,5 | 75 | 0,8 | 16 | auslaufend | | | 13.05 CHF | | K1327.12X35 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 35 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 11.67 CHF | | K1327.12X45 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 45 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 13.61 CHF | | K1327.12X50 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 14.16 CHF | | K1327.12X55 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 55 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 15.52 CHF | | K1327.12X60 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 15.52 CHF | | K1327.12X70 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 16.92 CHF | | K1327.12X75 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 75 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 19.96 CHF | | K1327.12X80 | M12 | 26,6 | 12 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | auslaufend | | | 19.96 CHF | | K1327.16X30 | M16 | 35 | 16 | 26 | 21 | 30 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 15.84 CHF | | K1327.16X35 | M16 | 35 | 16 | 31 | 21 | 35 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 16.34 CHF | | K1327.16X40 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 40 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 16.76 CHF | | K1327.16X45 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 45 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 17.66 CHF | | K1327.16X50 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 50 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 18.78 CHF | | K1327.16X55 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 55 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 19.87 CHF | | K1327.16X65 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 65 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 22.07 CHF | | K1327.16X70 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 70 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 22.07 CHF | | K1327.16X75 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 75 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 24.31 CHF | | K1327.16X80 | M16 | 35 | 16 | 36 | 21 | 80 | 1,2 | 24 | auslaufend | | | 24.31 CHF | |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|