BeschreibungProduktbeschreibung:Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Hutmuttern haben eine Oberflächenrauhtiefe von Ra < 0,8 µm. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.
Die Hutmutter mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.
Werkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:poliert.Hinweis:Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Sechskantschrauben mit Bund K1492.
Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361.
Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.
Besonderheiten: