Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindestifte-Setsmit Einschraub-Stopp zum Einkleben
K0405

Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp zum Einkleben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gewindestifte mit Einschraub-Stopp wurden speziell für den Einsatz als "Einklebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zum Einkleben haben sich in der Praxis die LOCTITE-Produkte 638 und 648 bewährt.
Technische Daten siehe K0404.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0405 Gewindestifte-Setsmit Einschraub-Stopp zum Einkleben 219 kB

Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp

mehr Info

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Inhalt (Stk.)
(LOCTITE-Kleber 638 und 648 im Lieferumfang nicht enthalten)
CADZub.PreisBestellen
K0405.01StahlM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 175.64 CHF
K0405.02EdelstahlM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6), M12x40 (x6), M12x60 (x6) 297.82 CHF

LOCTITE-Kleber (Zubehör)

mehr Info

Zeichnungen

LOCTITE-Kleber (Zubehör)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

GebindeDruckscherfestigkeit
N/mm²
Losbrechmoment
Nm
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K0655.6380010LOCTITE 63810 ml Flasche20-3535-60-55 °C - +150 °C 21.39 CHF
K0655.6480010LOCTITE 64810 ml Flasche16-3030-55-55 °C - +175 °C 23.71 CHF