Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®
K1491

Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:

Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe setzt durch eine hochzuverlässige Abdichtung mit einem hygienekonformen Design neue Reinheitsstandards in der Prozessindustrie. Zahlreiche Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie nutzen für Verschraubungen im oder am Produktraum häufig Standard-Unterlegscheiben oder O-Ringe. Diese sind jedoch nicht EHEDG-konform, da sich Verkeimungen oder Biofilme als Bakterienkolonien und Korrosion unter dem Schraubenkopf bilden können und somit kein hygienisch optimiertes Design gewährleistet ist.

Die metallische Unterlegscheibe mit fest verbundenem Dichtungsring aus 70 EPDM 295 (schwarz) und 70 EPDM 253815 (weiß) ermöglicht eine sichere und totraumfreie Abdichtung. Für Anwendungen mit besonders aggressiven CIP-/SIP-Reinigungs- und hohen Dampfsterilisationstemperaturen sowie fetthaltigen Prozessmedien, eignet sich die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe aus dem fluorierten Premiumcompound Fluoroprene® XP 45. Dieser Werkstoff hat einen noch größeren Temperatureinsatzbereich und ist beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe.

Freigaben wie FDA, EU1935/2004 und USP Class VI (121 °C) sowie die EHEDG-Zertifizierung bestätigen, dass die Hygienic USIT® Scheibe die beste Wahl für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkesegment sowie der pharmazeutischen Industrie ist.

Werkstoff:

Scheibe:
Edelstahl 1.4404.
Dichtungring:
70 EPDM 295 (schwarz)
70 EPDM 253815 (weiß)
75 Fluoroprene® XP 45 (blau)

Hinweis:Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Sechskantschraube K1492 oder Hutmutter K1493 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.Achtung:

Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.

Zubehör:

Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT®-Linie verwendet werden.

Zeichnungshinweis:
1) Totraumfreie Abdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1491 Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® 246 kB
 Technischer Hinweis Hygienic USIT ® 340 kB

Zeichnungen

Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT®

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Farbe
Komponente
DD1SPassend zu
Sechskantschrauben
Passende
Hutmutter
CADZub.PreisBestellen
K1491.04170 EPDM 295schwarz4,19,71M4M4 4.91 CHF
K1491.05170 EPDM 295schwarz5,110,71M5M5 4.84 CHF
K1491.06170 EPDM 295schwarz6,113,11M6M6 5.11 CHF
K1491.08170 EPDM 295schwarz8,116,91M8M8 6.49 CHF
K1491.10170 EPDM 295schwarz10,121,21,5M10M10 7.55 CHF
K1491.12170 EPDM 295schwarz12,125,51,5M12M12 7.79 CHF
K1491.16170 EPDM 295schwarz16,133,91,5M16M16 11.88 CHF
K1491.04270 EPDM 253815weiß4,19,71M4M4 5.73 CHF
K1491.05270 EPDM 253815weiß5,110,71M5M5 5.68 CHF
K1491.06270 EPDM 253815weiß6,113,11M6M6 5.97 CHF
K1491.08270 EPDM 253815weiß8,116,91M8M8 7.59 CHF
K1491.10270 EPDM 253815weiß10,121,21,5M10M10 8.83 CHF
K1491.12270 EPDM 253815weiß12,125,51,5M12M12 9.16 CHF
K1491.16270 EPDM 253815weiß16,133,91,5M16M16 13.89 CHF
K1491.044Fluoroprene XP45blau4,19,71M4M4 9.25 CHF
K1491.054Fluoroprene XP45blau5,110,71M5M5 9.16 CHF
K1491.064Fluoroprene XP45blau6,113,11M6M6 9.61 CHF
K1491.084Fluoroprene XP45blau8,116,91M8M8 12.24 CHF
K1491.104Fluoroprene XP45blau10,121,21,5M10M10 14.22 CHF
K1491.124Fluoroprene XP45blau12,125,51,5M12M12 14.73 CHF
K1491.164Fluoroprene XP45blau16,133,91,5M16M16 22.37 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33