Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Welle Edelstahl. Gehäuse Kunststoff. Kabelmantel PVC.Ausführung:Gehäuse schwarz. Flachstecker 8-polig, 1x Stift. Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).Hinweis:Für Drehzahlen ≤ 600 min-1. Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm. Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen K1905 und K1906. Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik. Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.Technische Daten:- Rotativ messender Sensor - Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm - Schutzart IP 65; EN60529Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C - Lagertemperatur -10…70 °CMontage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.Zubehör:Positionsanzeigen K1905 und K1906. Reduzierhülsen K1927.Beachten:Eine Betauung ist nicht zulässig.Zeichnungshinweis: