- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Handräder aus Stahlblech
- K1876
Handräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar
- K1202
Konusgriffe
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1521Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium. Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz. Zylindergriffachse Stahl brüniert. Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.Ausführung:Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mit Passbohrung. Mit Passbohrung und Passfedernut. Mit Passbohrung und Querbohrung. Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.Hinweis:Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.Montage:Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und einer Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.Zubehör:K0173 Vorlegscheiben. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.LieferumfangAluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Zylindergriff drehbar. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).Zeichnungshinweis:1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | Form-Typ | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | L | L2 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1521.0801016 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | 21.73 CHF | | K1521.0801216 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | 21.73 CHF | | K1521.1001016 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | 24.39 CHF | | K1521.1001216 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | 24.39 CHF | | K1521.1251216 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | 27.56 CHF | | K1521.1251416 | schwarz | A | Passbohrung mit Querbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | 27.56 CHF | | K1521.0801026 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | 21.73 CHF | | K1521.0801226 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | 21.73 CHF | | K1521.1001026 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | 24.39 CHF | | K1521.1001226 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | 24.39 CHF | | K1521.1251226 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | 27.56 CHF | | K1521.1251426 | silber | A | Passbohrung mit Querbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | 27.56 CHF | |
|
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | Form-Typ | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| L | L2 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1521.080101036 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 23.22 CHF | | K1521.080121046 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 23.22 CHF | | K1521.100101036 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 25.87 CHF | | K1521.100121046 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 25.87 CHF | | K1521.125121046 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 29.79 CHF | | K1521.125141056 | schwarz | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 29.79 CHF | | K1521.080102036 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 23.22 CHF | | K1521.080122046 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 23.22 CHF | | K1521.100102036 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 25.87 CHF | | K1521.100122046 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 25.87 CHF | | K1521.125122046 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 29.79 CHF | | K1521.125142056 | silber | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 29.79 CHF | |
|
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | Form-Typ | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | B3
| T
| L | L2 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1521.08010103 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 22.43 CHF | | K1521.08012104 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 22.43 CHF | | K1521.10010103 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 25.08 CHF | | K1521.10012104 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 25.08 CHF | | K1521.12512104 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 28.64 CHF | | K1521.12514105 | schwarz | C | Passbohrung mit Nut | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 28.64 CHF | | K1521.08010203 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 | | | 22.43 CHF | | K1521.08012204 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 | | | 22.43 CHF | | K1521.10010203 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 | | | 25.08 CHF | | K1521.10012204 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 | | | 25.08 CHF | | K1521.12512204 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 | | | 28.64 CHF | | K1521.12514205 | silber | C | Passbohrung mit Nut | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 | | | 28.64 CHF | |
|
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form E, mit Passbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Form | Form-Typ | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | L | L2 | D5 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1521.080101 | schwarz | E | mit Passbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 68 | 39 | M4 | | | 20.94 CHF | | K1521.080121 | schwarz | E | mit Passbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 68 | 39 | M4 | | | 20.94 CHF | | K1521.100101 | schwarz | E | mit Passbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 81 | 48 | M5 | | | 23.60 CHF | | K1521.100121 | schwarz | E | mit Passbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 81 | 48 | M5 | | | 23.60 CHF | | K1521.125121 | schwarz | E | mit Passbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 96 | 60 | M6 | | | 26.77 CHF | | K1521.125141 | schwarz | E | mit Passbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 96 | 60 | M6 | | | 26.77 CHF | | K1521.080102 | silber | E | mit Passbohrung | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 68 | 39 | M4 | | | 20.94 CHF | | K1521.080122 | silber | E | mit Passbohrung | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 68 | 39 | M4 | | | 20.94 CHF | | K1521.100102 | silber | E | mit Passbohrung | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 81 | 48 | M5 | | | 23.60 CHF | | K1521.100122 | silber | E | mit Passbohrung | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 81 | 48 | M5 | | | 23.60 CHF | | K1521.125122 | silber | E | mit Passbohrung | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 96 | 60 | M6 | | | 26.77 CHF | | K1521.125142 | silber | E | mit Passbohrung | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 96 | 60 | M6 | | | 26.77 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|