Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
K0162

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Speichenhandrad Aluminium.
Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0162 2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz 262 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, ohne Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0162.0080X10Passbohrung8010H7241628--  11.96 CHF
K0162.0080X12Passbohrung8012H7241628--  11.96 CHF
K0162.0100X10Passbohrung10010H7261733--  14.47 CHF
K0162.0100X12Passbohrung10012H7261733--  14.47 CHF
K0162.0125X12Passbohrung12512H7311833,5--  16.76 CHF
K0162.0125X14Passbohrung12514H7311833,5--  16.76 CHF
K0162.0160X14Passbohrung16014H7402039--  21.54 CHF
K0162.0160X16Passbohrung16016H7402039--  21.54 CHF
K0162.0200X18Passbohrung20018H7422445--  35.68 CHF
K0162.0200X20Passbohrung20020H7422445--  35.68 CHF
K0162.0250X22Passbohrung25022H7482851--  56.43 CHF
K0162.0250X26Passbohrung25026H7482851--  56.43 CHF
K0162.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4  13.99 CHF
K0162.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8  13.99 CHF
K0162.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4  16.47 CHF
K0162.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8  16.47 CHF
K0162.1125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8  18.92 CHF
K0162.1125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3  18.92 CHF
K0162.1160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3  23.77 CHF
K0162.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3  23.77 CHF
K0162.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8  38.19 CHF
K0162.1200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8  38.19 CHF
K0162.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8  59.65 CHF
K0162.1250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3  59.65 CHF

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D1D2D3L1L3B3
T
fester
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0162.2080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40  17.74 CHF
K0162.2080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40  17.74 CHF
K0162.2100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40  20.25 CHF
K0162.2100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40  20.25 CHF
K0162.2125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  23.68 CHF
K0162.2125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  23.68 CHF
K0162.2160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80  31.64 CHF
K0162.2160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80  31.64 CHF
K0162.2200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80  45.80 CHF
K0162.2200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80  45.80 CHF
K0162.2250X22Passbohrung25022H7482851--ø28 x M12 x 90  67.91 CHF
K0162.2250X26Passbohrung25026H7482851--ø28 x M12 x 90  67.91 CHF
K0162.3080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  19.80 CHF
K0162.3080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  19.80 CHF
K0162.3100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  22.29 CHF
K0162.3100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  22.29 CHF
K0162.3125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  25.86 CHF
K0162.3125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  25.86 CHF
K0162.3160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  33.90 CHF
K0162.3160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  33.90 CHF
K0162.3200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  48.22 CHF
K0162.3200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  48.22 CHF
K0162.3250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  71.07 CHF
K0162.3250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  71.07 CHF

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

mehr Info

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1D1D2D3L1L3B3
T
drehbarer
Zylindergriff
CADZub.PreisBestellen
K0162.4080X10Passbohrung8010H7241628--ø18 x M6 x 40  21.24 CHF
K0162.4080X12Passbohrung8012H7241628--ø18 x M6 x 40  21.24 CHF
K0162.4100X10Passbohrung10010H7261733--ø18 x M6 x 40  23.77 CHF
K0162.4100X12Passbohrung10012H7261733--ø18 x M6 x 40  23.77 CHF
K0162.4125X12Passbohrung12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  27.67 CHF
K0162.4125X14Passbohrung12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  27.67 CHF
K0162.4160X14Passbohrung16014H7402039--ø26 x M10 x 80  34.70 CHF
K0162.4160X16Passbohrung16016H7402039--ø26 x M10 x 80  34.70 CHF
K0162.4200X18Passbohrung20018H7422445--ø26 x M10 x 80  48.79 CHF
K0162.4200X20Passbohrung20020H7422445--ø26 x M10 x 80  48.79 CHF
K0162.4250X22Passbohrung25022H7482851--ø31 x M12 x 102  72.09 CHF
K0162.4250X26Passbohrung25026H7482851--ø31 x M12 x 102  72.09 CHF
K0162.5080X10Passbohrung mit Nut8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  23.35 CHF
K0162.5080X12Passbohrung mit Nut8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  23.35 CHF
K0162.5100X10Passbohrung mit Nut10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  25.89 CHF
K0162.5100X12Passbohrung mit Nut10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  25.89 CHF
K0162.5125X12Passbohrung mit Nut12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  29.88 CHF
K0162.5125X14Passbohrung mit Nut12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  29.88 CHF
K0162.5160X14Passbohrung mit Nut16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  36.95 CHF
K0162.5160X16Passbohrung mit Nut16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  36.95 CHF
K0162.5200X18Passbohrung mit Nut20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  51.24 CHF
K0162.5200X20Passbohrung mit Nut20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  51.24 CHF
K0162.5250X22Passbohrung mit Nut25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  75.23 CHF
K0162.5250X26Passbohrung mit Nut25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  75.23 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33