- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Handräder aus Stahlblech
- K1876
Handräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar
- K1202
Konusgriffe
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K07252-Speichenhandräder aus Kunststoff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert.Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 | D2 | D3 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0725.0080X08 | Passbohrung | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 8.21 CHF | | K0725.0080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | - | - | | | 8.21 CHF | | K0725.0100X10 | Passbohrung | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 9.61 CHF | | K0725.0100X12 | Passbohrung | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | - | - | | | 9.61 CHF | | K0725.0130X12 | Passbohrung | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 11.88 CHF | | K0725.0130X14 | Passbohrung | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | - | - | | | 11.88 CHF | | K0725.0160X14 | Passbohrung | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 16.84 CHF | | K0725.0160X16 | Passbohrung | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | - | - | | | 16.84 CHF | | K0725.0200X16 | Passbohrung | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 21.83 CHF | | K0725.0200X20 | Passbohrung | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | - | - | | | 21.83 CHF | | K0725.0250X20 | Passbohrung | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 29.87 CHF | | K0725.0250X24 | Passbohrung | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | - | - | | | 29.87 CHF | | K0725.0345X20 | Passbohrung | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | - | - | | | 68.69 CHF | | K0725.1080X08 | Passbohrung mit Nut | 80 | 8H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 2 | 9 | | | 10.45 CHF | | K0725.1080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24,5 | 20 | 16 | 20 | 34 | 3 | 11,4 | | | 10.45 CHF | | K0725.1100X10 | Passbohrung mit Nut | 99 | 10H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 3 | 11,4 | | | 11.80 CHF | | K0725.1100X12 | Passbohrung mit Nut | 99 | 12H7 | 28 | 25,5 | 20 | 24 | 42 | 4 | 13,8 | | | 11.80 CHF | | K0725.1130X12 | Passbohrung mit Nut | 129 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 4 | 13,8 | | | 14.11 CHF | | K0725.1130X14 | Passbohrung mit Nut | 129 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 50 | 5 | 16,3 | | | 14.11 CHF | | K0725.1160X14 | Passbohrung mit Nut | 159 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 16,3 | | | 19.11 CHF | | K0725.1160X16 | Passbohrung mit Nut | 159 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 57 | 5 | 18,3 | | | 19.11 CHF | | K0725.1200X16 | Passbohrung mit Nut | 198 | 16H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 5 | 18,3 | | | 24.09 CHF | | K0725.1200X20 | Passbohrung mit Nut | 198 | 20H7 | 51 | 31 | 17,5 | 32 | 60 | 6 | 22,8 | | | 24.09 CHF | | K0725.1250X20 | Passbohrung mit Nut | 252 | 20H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 6 | 22,8 | | | 32.10 CHF | | K0725.1250X24 | Passbohrung mit Nut | 252 | 24H7 | 55,5 | 39,5 | 24 | 36 | 71 | 8 | 27,3 | | | 32.10 CHF | | K0725.1345X20 | Passbohrung mit Nut | 346 | 20H7 | 67,5 | 42 | 24 | 32 | 79 | 6 | 22,8 | | | 70.25 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|