Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
K2108

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Polyamid 6.
Hohlwelle Edelstahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Gewindestift Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse schlagfest.
Hohlwelle und Gewindestift blank.
Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Hinweis:Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
Der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) ist wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre sehr deutliche Anzeige und Feinablesung aus. Sie besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
Technische Daten:– Zählwerk bestehend aus 5 Dekaden + Feinablesung
– Ziffernhöhe ca. 7 mm
– Hohlwellen-Ø 20 H7 mm
– temperaturbeständig bis 80 °C
– öl- und lösungsmittelbeständig
– staubdicht
Auf Anfrage:– Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
– Axialdichtung (staubdicht)
– wasserdicht
– Vibrationsschutz
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K2108 Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle 247 kB

Zeichnungen

Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
B

DHLSteigungKomma
an Stelle
max.
Drehzahl
1/min
Einbau-
lage
ZählrichtungAnzeige
nach einer
Umdrehung
CADZub.PreisBestellen
K2108.01001111reinorange RAL 200438,52067,54811500110001,0 120.98 CHF
K2108.01002111reinorange RAL 200438,52067,5481250011000,10 120.98 CHF
K2108.01001121reinorange RAL 200438,52067,54811500120001,0 120.98 CHF
K2108.01002121reinorange RAL 200438,52067,5481250012000,10 120.98 CHF
K2108.01001211reinorange RAL 200438,52067,54811500210001,0 120.98 CHF
K2108.01002211reinorange RAL 200438,52067,5481250021000,10 120.98 CHF
K2108.01001221reinorange RAL 200438,52067,54811500220001,0 120.98 CHF
K2108.01002221reinorange RAL 200438,52067,5481250022000,10 120.98 CHF
K2108.01001311reinorange RAL 200438,52067,54811500310001,0 120.98 CHF
K2108.01002311reinorange RAL 200438,52067,5481250031000,10 120.98 CHF
K2108.01001321reinorange RAL 200438,52067,54811500320001,0 120.98 CHF
K2108.01002321reinorange RAL 200438,52067,5481250032000,10 120.98 CHF
K2108.01001411reinorange RAL 200438,52067,54811500410001,0 120.98 CHF
K2108.01002411reinorange RAL 200438,52067,5481250041000,10 120.98 CHF
K2108.01001421reinorange RAL 200438,52067,54811500420001,0 120.98 CHF
K2108.01002421reinorange RAL 200438,52067,5481250042000,10 120.98 CHF
K2108.01501111reinorange RAL 200438,52067,5481,51500110001,5 120.98 CHF
K2108.01501121reinorange RAL 200438,52067,5481,51500120001,5 120.98 CHF
K2108.01501211reinorange RAL 200438,52067,5481,51500210001,5 120.98 CHF
K2108.01501221reinorange RAL 200438,52067,5481,51500220001,5 120.98 CHF
K2108.01501311reinorange RAL 200438,52067,5481,51500310001,5 120.98 CHF
K2108.01501321reinorange RAL 200438,52067,5481,51500320001,5 120.98 CHF
K2108.01501411reinorange RAL 200438,52067,5481,51500410001,5 120.98 CHF
K2108.01501421reinorange RAL 200438,52067,5481,51500420001,5 120.98 CHF
K2108.02001111reinorange RAL 200438,52067,54821500110002,0 120.98 CHF
K2108.02001121reinorange RAL 200438,52067,54821500120002,0 120.98 CHF
K2108.02001211reinorange RAL 200438,52067,54821500210002,0 120.98 CHF
K2108.02001221reinorange RAL 200438,52067,54821500220002,0 120.98 CHF
K2108.02001311reinorange RAL 200438,52067,54821500310002,0 120.98 CHF
K2108.02001321reinorange RAL 200438,52067,54821500320002,0 120.98 CHF
K2108.02001411reinorange RAL 200438,52067,54821500410002,0 120.98 CHF
K2108.02001421reinorange RAL 200438,52067,54821500420002,0 120.98 CHF
K2108.02501111reinorange RAL 200438,52067,5482,51500110002,5 120.98 CHF
K2108.02501121reinorange RAL 200438,52067,5482,51500120002,5 120.98 CHF
K2108.02501211reinorange RAL 200438,52067,5482,51500210002,5 120.98 CHF
K2108.02501221reinorange RAL 200438,52067,5482,51500220002,5 120.98 CHF
K2108.02501311reinorange RAL 200438,52067,5482,51500310002,5 120.98 CHF
K2108.02501321reinorange RAL 200438,52067,5482,51500320002,5 120.98 CHF
K2108.02501411reinorange RAL 200438,52067,5482,51500410002,5 120.98 CHF
K2108.02501421reinorange RAL 200438,52067,5482,51500420002,5 120.98 CHF
K2108.03001111reinorange RAL 200438,52067,54831500110003,0 120.98 CHF
K2108.03001121reinorange RAL 200438,52067,54831500120003,0 120.98 CHF
K2108.03001211reinorange RAL 200438,52067,54831500210003,0 120.98 CHF
K2108.03001221reinorange RAL 200438,52067,54831500220003,0 120.98 CHF
K2108.03001311reinorange RAL 200438,52067,54831500310003,0 120.98 CHF
K2108.03001321reinorange RAL 200438,52067,54831500320003,0 120.98 CHF
K2108.03001411reinorange RAL 200438,52067,54831500410003,0 120.98 CHF
K2108.03001421reinorange RAL 200438,52067,54831500420003,0 120.98 CHF
K2108.04001111reinorange RAL 200438,52067,54841375110004,0 120.98 CHF
K2108.04001121reinorange RAL 200438,52067,54841375120004,0 120.98 CHF
K2108.04001211reinorange RAL 200438,52067,54841375210004,0 120.98 CHF
K2108.04001221reinorange RAL 200438,52067,54841375220004,0 120.98 CHF
K2108.04001311reinorange RAL 200438,52067,54841375310004,0 120.98 CHF
K2108.04001321reinorange RAL 200438,52067,54841375320004,0 120.98 CHF
K2108.04001411reinorange RAL 200438,52067,54841375410004,0 120.98 CHF
K2108.04001421reinorange RAL 200438,52067,54841375420004,0 120.98 CHF
K2108.05001111reinorange RAL 200438,52067,54851300110005,0 120.98 CHF
K2108.05001121reinorange RAL 200438,52067,54851300120005,0 120.98 CHF
K2108.05001211reinorange RAL 200438,52067,54851300210005,0 120.98 CHF
K2108.05001221reinorange RAL 200438,52067,54851300220005,0 120.98 CHF
K2108.05001311reinorange RAL 200438,52067,54851300310005,0 120.98 CHF
K2108.05001321reinorange RAL 200438,52067,54851300320005,0 120.98 CHF
K2108.05001411reinorange RAL 200438,52067,54851300410005,0 120.98 CHF
K2108.05001421reinorange RAL 200438,52067,54851300420005,0 120.98 CHF
K2108.06001111reinorange RAL 200438,52067,54861250110006,0 120.98 CHF
K2108.06001121reinorange RAL 200438,52067,54861250120006,0 120.98 CHF
K2108.06001211reinorange RAL 200438,52067,54861250210006,0 120.98 CHF
K2108.06001221reinorange RAL 200438,52067,54861250220006,0 120.98 CHF
K2108.06001311reinorange RAL 200438,52067,54861250310006,0 120.98 CHF
K2108.06001321reinorange RAL 200438,52067,54861250320006,0 120.98 CHF
K2108.06001411reinorange RAL 200438,52067,54861250410006,0 120.98 CHF
K2108.06001421reinorange RAL 200438,52067,54861250420006,0 120.98 CHF
K2108.10001111reinorange RAL 200438,52067,548101150110010,0 120.98 CHF
K2108.10001121reinorange RAL 200438,52067,548101150120010,0 120.98 CHF
K2108.10001211reinorange RAL 200438,52067,548101150210010,0 120.98 CHF
K2108.10001221reinorange RAL 200438,52067,548101150220010,0 120.98 CHF
K2108.10001311reinorange RAL 200438,52067,548101150310010,0 120.98 CHF
K2108.10001321reinorange RAL 200438,52067,548101150320010,0 120.98 CHF
K2108.10001411reinorange RAL 200438,52067,548101150410010,0 120.98 CHF
K2108.10001421reinorange RAL 200438,52067,548101150420010,0 120.98 CHF
K2108.01001112schwarz38,52067,54811500110001,0 120.98 CHF
K2108.01002112schwarz38,52067,5481250011000,10 120.98 CHF
K2108.01001122schwarz38,52067,54811500120001,0 120.98 CHF
K2108.01002122schwarz38,52067,5481250012000,10 120.98 CHF
K2108.01001212schwarz38,52067,54811500210001,0 120.98 CHF
K2108.01002212schwarz38,52067,5481250021000,10 120.98 CHF
K2108.01001222schwarz38,52067,54811500220001,0 120.98 CHF
K2108.01002222schwarz38,52067,5481250022000,10 120.98 CHF
K2108.01001312schwarz38,52067,54811500310001,0 120.98 CHF
K2108.01002312schwarz38,52067,5481250031000,10 120.98 CHF
K2108.01001322schwarz38,52067,54811500320001,0 120.98 CHF
K2108.01002322schwarz38,52067,5481250032000,10 120.98 CHF
K2108.01001412schwarz38,52067,54811500410001,0 120.98 CHF
K2108.01002412schwarz38,52067,5481250041000,10 120.98 CHF
K2108.01001422schwarz38,52067,54811500420001,0 120.98 CHF
K2108.01002422schwarz38,52067,5481250042000,10 120.98 CHF
K2108.01501112schwarz38,52067,5481,51500110001,5 120.98 CHF
K2108.01501122schwarz38,52067,5481,51500120001,5 120.98 CHF
K2108.01501212schwarz38,52067,5481,51500210001,5 120.98 CHF
K2108.01501222schwarz38,52067,5481,51500220001,5 120.98 CHF
K2108.01501312schwarz38,52067,5481,51500310001,5 120.98 CHF
K2108.01501322schwarz38,52067,5481,51500320001,5 120.98 CHF
K2108.01501412schwarz38,52067,5481,51500410001,5 120.98 CHF
K2108.01501422schwarz38,52067,5481,51500420001,5 120.98 CHF
K2108.02001112schwarz38,52067,54821500110002,0 120.98 CHF
K2108.02001122schwarz38,52067,54821500120002,0 120.98 CHF
K2108.02001212schwarz38,52067,54821500210002,0 120.98 CHF
K2108.02001222schwarz38,52067,54821500220002,0 120.98 CHF
K2108.02001312schwarz38,52067,54821500310002,0 120.98 CHF
K2108.02001322schwarz38,52067,54821500320002,0 120.98 CHF
K2108.02001412schwarz38,52067,54821500410002,0 120.98 CHF
K2108.02001422schwarz38,52067,54821500420002,0 120.98 CHF
K2108.02501112schwarz38,52067,5482,51500110002,5 120.98 CHF
K2108.02501122schwarz38,52067,5482,51500120002,5 120.98 CHF
K2108.02501212schwarz38,52067,5482,51500210002,5 120.98 CHF
K2108.02501222schwarz38,52067,5482,51500220002,5 120.98 CHF
K2108.02501312schwarz38,52067,5482,51500310002,5 120.98 CHF
K2108.02501322schwarz38,52067,5482,51500320002,5 120.98 CHF
K2108.02501412schwarz38,52067,5482,51500410002,5 120.98 CHF
K2108.02501422schwarz38,52067,5482,51500420002,5 120.98 CHF
K2108.03001112schwarz38,52067,54831500110003,0 120.98 CHF
K2108.03001122schwarz38,52067,54831500120003,0 120.98 CHF
K2108.03001212schwarz38,52067,54831500210003,0 120.98 CHF
K2108.03001222schwarz38,52067,54831500220003,0 120.98 CHF
K2108.03001312schwarz38,52067,54831500310003,0 120.98 CHF
K2108.03001322schwarz38,52067,54831500320003,0 120.98 CHF
K2108.03001412schwarz38,52067,54831500410003,0 120.98 CHF
K2108.03001422schwarz38,52067,54831500420003,0 120.98 CHF
K2108.04001112schwarz38,52067,54841375110004,0 120.98 CHF
K2108.04001122schwarz38,52067,54841375120004,0 120.98 CHF
K2108.04001212schwarz38,52067,54841375210004,0 120.98 CHF
K2108.04001222schwarz38,52067,54841375220004,0 120.98 CHF
K2108.04001312schwarz38,52067,54841375310004,0 120.98 CHF
K2108.04001322schwarz38,52067,54841375320004,0 120.98 CHF
K2108.04001412schwarz38,52067,54841375410004,0 120.98 CHF
K2108.04001422schwarz38,52067,54841375420004,0 120.98 CHF
K2108.05001112schwarz38,52067,54851300110005,0 120.98 CHF
K2108.05001122schwarz38,52067,54851300120005,0 120.98 CHF
K2108.05001212schwarz38,52067,54851300210005,0 120.98 CHF
K2108.05001222schwarz38,52067,54851300220005,0 120.98 CHF
K2108.05001312schwarz38,52067,54851300310005,0 120.98 CHF
K2108.05001322schwarz38,52067,54851300320005,0 120.98 CHF
K2108.05001412schwarz38,52067,54851300410005,0 120.98 CHF
K2108.05001422schwarz38,52067,54851300420005,0 120.98 CHF
K2108.06001112schwarz38,52067,54861250110006,0 120.98 CHF
K2108.06001122schwarz38,52067,54861250120006,0 120.98 CHF
K2108.06001212schwarz38,52067,54861250210006,0 120.98 CHF
K2108.06001222schwarz38,52067,54861250220006,0 120.98 CHF
K2108.06001312schwarz38,52067,54861250310006,0 120.98 CHF
K2108.06001322schwarz38,52067,54861250320006,0 120.98 CHF
K2108.06001412schwarz38,52067,54861250410006,0 120.98 CHF
K2108.06001422schwarz38,52067,54861250420006,0 120.98 CHF
K2108.10001112schwarz38,52067,548101150110010,0 120.98 CHF
K2108.10001122schwarz38,52067,548101150120010,0 120.98 CHF
K2108.10001212schwarz38,52067,548101150210010,0 120.98 CHF
K2108.10001222schwarz38,52067,548101150220010,0 120.98 CHF
K2108.10001312schwarz38,52067,548101150310010,0 120.98 CHF
K2108.10001322schwarz38,52067,548101150320010,0 120.98 CHF
K2108.10001412schwarz38,52067,548101150410010,0 120.98 CHF
K2108.10001422schwarz38,52067,548101150420010,0 120.98 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33