Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder ohne Griff
K0165

Scheibenhandräder ohne Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.

Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Zeichnungshinweis:
Form D: vorgebohrt
Form E: mit Passbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0165 Scheibenhandräder ohne Griff 158 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scheibenhandräder ohne Griff

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0165.0100X06vorgebohrtD100622202912829,51939  19.24 CHF
K0165.0125X08vorgebohrtD1258262134158342446  24.37 CHF
K0165.0140X08vorgebohrtD140830253916838,52752  28.16 CHF
K0165.0160X10vorgebohrtD1601033304320841,330,157  36.89 CHF

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1FormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0165.1100X10PassbohrungE10010H8222029829,51939  19.94 CHF
K0165.1125X12PassbohrungE12512H82621348342446  24.97 CHF
K0165.1140X14PassbohrungE14014H8302539838,52752  28.76 CHF
K0165.1160X16PassbohrungE16016H8333043841,330,157  38.67 CHF
K0165.1160X18PassbohrungE16018H8333043841,330,157  38.67 CHF

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form D, vorgebohrt

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1FormD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0165.2100X06vorgebohrtD100622202912829,51939  23.85 CHF
K0165.2125X08vorgebohrtD1258262134158342446  26.98 CHF
K0165.2140X08vorgebohrtD140830253916838,52752  30.73 CHF
K0165.2160X10vorgebohrtD1601033304320841,330,157  40.09 CHF

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1FormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0165.3100X10PassbohrungE10010H7222029829,51939  33.36 CHF
K0165.3125X12PassbohrungE12512H72621348342446  36.71 CHF
K0165.3140X14PassbohrungE14014H7302539838,52752  40.95 CHF
K0165.3160X16PassbohrungE16016H7333043841,330,157  52.05 CHF
K0165.3160X18PassbohrungE16018H7333043841,330,157  52.05 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33