Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionsanzeiger frei programmierbar
K0771

Positionsanzeiger frei programmierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Hinweis:Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung.

* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09.
Technische Daten:– LCD-Display mit 5 Stellen
– Ziffernhöhe ca. 8 mm
– Anzeigebereich von -19999 ... 99999
– Hohlwellen-Ø 14 H7 mm
– Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C
– Drehzahl max. 600 U/min
– Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre
– Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Schutzart IP 51
Merkmale:– Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar
– Linear- oder Winkelmodus
– Funktionstaste für Nullsetzung
– Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß
– Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät
– einfacher Batteriewechsel
Zubehör:– Reduzierhülsen K0412
– Programmier-Software K0411.09
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0771 Positionsanzeiger frei programmierbar 607 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionsanzeiger frei programmierbar
Positionsanzeiger frei programmierbar

Positionsanzeiger programmiert

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger programmiert
Positionsanzeiger programmiert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1Ausführung 2B

DHLCADZub.PreisBestellen
K0771.individuell programmiert gemäss Bestellschlüsselfrei programmierbar33,6145233auf Anfrage

Positionsanzeiger nicht programmiert

mehr Info

Zeichnungen

Positionsanzeiger nicht programmiert
Positionsanzeiger nicht programmiert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Einbau-
lage
Farbe
Grundkörper
Ausführung 2Bestellnummer
Software
CADZub.PreisBestellen
K0771.111orangefrei programmierbarK0411.09  275.97 CHF
K0771.121schwarzfrei programmierbarK0411.09  275.97 CHF
K0771.313orangefrei programmierbarK0411.09  275.97 CHF
K0771.323schwarzfrei programmierbarK0411.09  275.97 CHF

Software für Positionsanzeiger

mehr Info

Zeichnungen

Software für Positionsanzeiger

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungCADZub.PreisBestellen
K0411.09USB Anschlusskabel 238.64 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33