- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Handräder aus Stahlblech
- K1876
Handräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar
- K1202
Konusgriffe
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0262Rändelräder mit Griff |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung:Stahl blau passiviert.Zeichnungshinweis:Form H: ohne Querbohrung Form M: mit Querbohrung und Gewindestift Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0262.2106 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21061 | H | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21062 | H | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21063 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21065 | H | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21066 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.21067 | H | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 8.07 CHF | | K0262.2206 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22061 | H | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22062 | H | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22063 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22065 | H | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22066 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.22067 | H | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 9.16 CHF | | K0262.2308 | H | schwarzgrau RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23081 | H | reinorange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23082 | H | signalgrün RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23083 | H | verkehrsblau RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23085 | H | lichtgrau RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23086 | H | verkehrsrot RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | | K0262.23087 | H | rapsgelb RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 10.30 CHF | |
|
Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0262.1106 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11061 | M | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11062 | M | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11063 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11065 | M | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11066 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.11067 | M | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 9.87 CHF | | K0262.1206 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12061 | M | reinorange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12062 | M | signalgrün RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12063 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12065 | M | lichtgrau RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12066 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.12067 | M | rapsgelb RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 10.97 CHF | | K0262.1308 | M | schwarzgrau RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13081 | M | reinorange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13082 | M | signalgrün RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13083 | M | verkehrsblau RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13085 | M | lichtgrau RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13086 | M | verkehrsrot RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | | K0262.13087 | M | rapsgelb RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 12.11 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|