Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
K1905

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung:Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
Sensor steckbar.
Low Power LCD.
Hinweis:Digitale, netzunabhängige Messanzeige zur spielfreien Positioniererfassung.
Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 67+3 x 33+0,3.
Die Winkelanzeige ist programmierbar.
Der Anzeigebereich ist ~11 mm hoch und Skalierbar von -999999 bis 999999.
Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm.
Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei ~2,4 V.
Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
Die Energieversorgung erfolgt über 2 Micro-AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten:- Auflösung 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 inch
- Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
- Stromaufnahme ~150 µA bei 3 V DC
- Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
- Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Schutzart IP 40, Gesamtgerät
- Schutzart IP 54, frontseitig
Temperaturbereich:- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.Funktionen:- Kettenmaß- und Resetfunktion
- Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
Zubehör:- Magnetsensoren K1959
- Magnetbänder K1663
- Hohlwellensensoren K1926
Beachten:Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 95% betragen. Eine Betauung ist nicht zulässig.Zeichnungshinweis:
1) Sensoranschluss
2) Batteriefach
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1905 Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform 307 kB

Zeichnungen

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
K1905.01Positionsanzeige 293.73 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33