Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar, Innenvierkant
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl.Ausführung:Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör:K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.