Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt |
mehr Info |
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Größe | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0123.9206181 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206182 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206183 | rapsgelb RAL 1021 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206184 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206185 | signalgrün RAL 6032 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206186 | verkehrsblau RAL 5017 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206187 | lichtgrau RAL 7035 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9206188 | fenstergrau RAL 7040 | strukturmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208181 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208182 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208183 | rapsgelb RAL 1021 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208184 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208185 | signalgrün RAL 6032 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208186 | verkehrsblau RAL 5017 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208187 | lichtgrau RAL 7035 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9208188 | fenstergrau RAL 7040 | strukturmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 10.37 CHF | | K0123.9308181 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308182 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308183 | rapsgelb RAL 1021 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308184 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308185 | signalgrün RAL 6032 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308186 | verkehrsblau RAL 5017 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308187 | lichtgrau RAL 7035 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9308188 | fenstergrau RAL 7040 | strukturmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310181 | schwarz RAL 9005 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310182 | reinorange RAL 2004 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310183 | rapsgelb RAL 1021 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310184 | verkehrsrot RAL 3020 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310185 | signalgrün RAL 6032 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310186 | verkehrsblau RAL 5017 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310187 | lichtgrau RAL 7035 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | | K0123.9310188 | fenstergrau RAL 7040 | strukturmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 11.78 CHF | |
|