Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1317

Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht-...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Schaftdichtung 70 EPDM 295.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:

Klemmhebel prädestiniert für den hygienischen Bereich. Durch das komplett geschlossene Griffteil und die Schaftdichtung ist eine Kontaminierung im Inneren des Hebels ausgeschlossen. Zusätzlich ist der Schraubeinsatz mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann.

Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe, Ra 0,8 µm haften an der Schraube so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet.

Der Hebel ist im Ruhezustand frei drehbar. Ein unbeabsichtigtes Öffnen des Hebels ist ausgeschlossen. Beim Anbau an vibrierende Bauteile ist die Verzahnung vor erhöhtem Verschleiß geschützt.

Auf Anfrage:Andere Gewindelängen, Zollgewinde.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Besonderheiten:
 RoHS

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 38.27 CHF
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 38.80 CHF
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 39.55 CHF
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 40.32 CHF
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 39.69 CHF
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 40.24 CHF
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 40.99 CHF
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 41.76 CHF
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 40.51 CHF
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 41.18 CHF
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 41.93 CHF
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 42.83 CHF
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 43.76 CHF
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 44.25 CHF
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 44.73 CHF
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 45.22 CHF
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 45.72 CHF
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 46.22 CHF
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 46.73 CHF
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 47.76 CHF
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 48.79 CHF
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 45.66 CHF
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 46.26 CHF
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 46.83 CHF
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 47.43 CHF
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 48.04 CHF
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 49.23 CHF
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 50.44 CHF
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 47.43 CHF
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 48.36 CHF
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 49.27 CHF
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 50.18 CHF
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 52.02 CHF
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 53.86 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33