Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Innengewinde und Bundfür Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1316

Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht-...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Schaftdichtung 70 EPDM 295.

Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:

Klemmhebel prädestiniert für den hygienischen Bereich. Durch das komplett geschlossene Griffteil und die Schaftdichtung ist eine Kontaminierung im Inneren des Hebels ausgeschlossen. Zusätzlich ist der Schraubeinsatz mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann.

Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe, Ra 0,8 µm haften an der Schraube so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet.

Der Hebel ist im Ruhezustand frei drehbar. Ein unbeabsichtigtes Öffnen des Hebels ist ausgeschlossen. Beim Anbau an vibrierende Bauteile ist die Verzahnung vor erhöhtem Verschleiß geschützt.

Auf Anfrage:Andere Gewindetiefen, Zollgewinde.Zubehör:

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Besonderheiten:
 RoHS

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde und Bundfür Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 38.15 CHF
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 39.47 CHF
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 40.17 CHF
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 45.51 CHF
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 46.20 CHF
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 46.89 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33