Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
K1873

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Gewindebolzen aus Edelstahl.
Ausführung:Edelstahl blank.Vorteile:Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1873 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl 264 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K1873.1041schwarzgrau RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 7.49 CHF
K1873.1051schwarzgrau RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 7.49 CHF
K1873.2051schwarzgrau RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.2061schwarzgrau RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.2081schwarzgrau RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.3081schwarzgrau RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 10.92 CHF
K1873.3101schwarzgrau RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 10.92 CHF
K1873.10484verkehrsrot RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 7.49 CHF
K1873.10584verkehrsrot RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 7.49 CHF
K1873.20584verkehrsrot RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.20684verkehrsrot RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.20884verkehrsrot RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8.84 CHF
K1873.30884verkehrsrot RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 10.92 CHF
K1873.31084verkehrsrot RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 10.92 CHF