- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0780
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0175
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0270Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Größe | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0270.71105X10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.71105X15 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.71105X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.71105X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.72105X10 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.72105X15 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.72105X20 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.72105X25 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.73105X10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.73105X15 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.73105X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.73105X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X15 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 6.15 CHF | | K0270.71106X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 6.60 CHF | | K0270.71106X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 6.60 CHF | | K0270.72106X10 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.72106X15 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.72106X20 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.72106X25 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.72106X30 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 6.15 CHF | | K0270.72106X40 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 6.60 CHF | | K0270.72106X50 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 6.60 CHF | | K0270.73106X10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 | | | 6.15 CHF | | K0270.73106X15 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 | | | 6.15 CHF | | K0270.73106X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | | | 6.15 CHF | | K0270.73106X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 | | | 6.15 CHF | | K0270.73106X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | | | 6.15 CHF | | K0270.73106X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | | | 6.60 CHF | | K0270.73106X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | | | 6.60 CHF | | K0270.71206X15 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.71206X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.71206X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.71206X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.71206X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.71206X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.71206X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.72206X15 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.72206X20 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.72206X25 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.72206X30 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.72206X40 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.72206X50 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.72206X60 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.73206X15 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.73206X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.73206X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.73206X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.73206X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.73206X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.73206X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.71208X15 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.71208X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.71208X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.71208X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.71208X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.71208X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.71208X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.72208X15 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.72208X20 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.72208X25 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.72208X30 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.72208X40 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.72208X50 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.72208X60 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.73208X15 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 | | | 7.38 CHF | | K0270.73208X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.73208X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.73208X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.73208X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.73208X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.73208X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.71210X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.71210X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.71210X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.71210X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.71210X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.71210X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.72210X20 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.72210X25 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.72210X30 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.72210X40 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.72210X50 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.72210X60 | reinorange RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.73210X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | | | 7.38 CHF | | K0270.73210X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 | | | 7.38 CHF | | K0270.73210X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | | | 7.38 CHF | | K0270.73210X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | | | 7.88 CHF | | K0270.73210X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | | | 7.88 CHF | | K0270.73210X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | | | 7.88 CHF | | K0270.71308X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.71308X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.71308X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.71308X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.71308X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.71308X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.72308X20 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.72308X25 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.72308X30 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.72308X40 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.72308X50 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.72308X60 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.73308X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.73308X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.73308X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.73308X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.73308X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.73308X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.71310X20 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.71310X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.71310X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.71310X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.71310X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.71310X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.72310X20 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.72310X25 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.72310X30 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.72310X40 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.72310X50 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.72310X60 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.73310X20 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 | | | 8.98 CHF | | K0270.73310X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 | | | 8.98 CHF | | K0270.73310X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 | | | 8.98 CHF | | K0270.73310X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 | | | 9.76 CHF | | K0270.73310X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 | | | 9.76 CHF | | K0270.73310X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 | | | 9.76 CHF | | K0270.71412X25 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 12.53 CHF | | K0270.71412X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 12.53 CHF | | K0270.71412X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 14.26 CHF | | K0270.71412X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 14.26 CHF | | K0270.71412X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 14.26 CHF | | K0270.72412X25 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 12.53 CHF | | K0270.72412X30 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 12.53 CHF | | K0270.72412X40 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 14.26 CHF | | K0270.72412X50 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 14.26 CHF | | K0270.72412X60 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 14.26 CHF | | K0270.73412X25 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 | | | 12.53 CHF | | K0270.73412X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 | | | 12.53 CHF | | K0270.73412X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 | | | 14.26 CHF | | K0270.73412X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 | | | 14.26 CHF | | K0270.73412X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 | | | 14.26 CHF | | K0270.71516X30 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 15.48 CHF | | K0270.71516X40 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 16.86 CHF | | K0270.71516X50 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 16.86 CHF | | K0270.71516X60 | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 16.86 CHF | | K0270.72516X30 | reinorange RAL 2004 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 15.48 CHF | | K0270.72516X40 | reinorange RAL 2004 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 16.86 CHF | | K0270.72516X50 | reinorange RAL 2004 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 16.86 CHF | | K0270.72516X60 | reinorange RAL 2004 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 16.86 CHF | | K0270.73516X30 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 30 | | | 15.48 CHF | | K0270.73516X40 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 40 | | | 16.86 CHF | | K0270.73516X50 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 50 | | | 16.86 CHF | | K0270.73516X60 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M16 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 | 60 | | | 16.86 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|