Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K1599

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben und Gewindelängen.Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1599 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 352 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1599.2082X10reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.2082X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.2082X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.2082X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.3102X15reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.3102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.3102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.3102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.4102X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.4102X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.4102X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.4102X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.5122X20reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.5122X30reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.5122X40reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.5122X50reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
K1599.20827X10rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.20827X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.20827X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.20827X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.31027X15rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.31027X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.31027X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.31027X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.41027X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.41027X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.41027X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.41027X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.51227X20rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.51227X30rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.51227X40rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.51227X50rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
K1599.2083X10silber-metallickunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51010 21.97 CHF
K1599.2083X20silber-metallickunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51020 21.97 CHF
K1599.2083X30silber-metallickunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51030 21.97 CHF
K1599.2083X40silber-metallickunststoffbeschichtetM82538,527,752,655,66577,51040 22.34 CHF
K1599.3103X15silber-metallickunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,215 22.89 CHF
K1599.3103X30silber-metallickunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,230 22.89 CHF
K1599.3103X40silber-metallickunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,240 23.33 CHF
K1599.3103X50silber-metallickunststoffbeschichtetM10304733,964,468,6809511,250 23.33 CHF
K1599.4103X20silber-metallickunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,220 24.77 CHF
K1599.4103X30silber-metallickunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,230 24.77 CHF
K1599.4103X40silber-metallickunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,240 25.79 CHF
K1599.4103X50silber-metallickunststoffbeschichtetM103053,137,272,877,39511013,250 25.79 CHF
K1599.5123X20silber-metallickunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,420 28.51 CHF
K1599.5123X30silber-metallickunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,430 28.51 CHF
K1599.5123X40silber-metallickunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,440 30.12 CHF
K1599.5123X50silber-metallickunststoffbeschichtetM123559,141,98387,5110127,515,450 30.12 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33