Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K1599

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1599 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 280 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, seidenmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
K1599.2081schwarz RAL 9005seidenmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.3101schwarz RAL 9005seidenmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.4101schwarz RAL 9005seidenmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.5121schwarz RAL 9005seidenmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
K1599.208181schwarz RAL 9005strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208182reinorange RAL 2004strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208183rapsgelb RAL 1021strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208184verkehrsrot RAL 3020strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208185signalgrün RAL 6032strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208186verkehrsblau RAL 5017strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208187lichtgrau RAL 7035strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.208188fenstergrau RAL 7040strukturmatt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.310181schwarz RAL 9005strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310182reinorange RAL 2004strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310183rapsgelb RAL 1021strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310184verkehrsrot RAL 3020strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310185signalgrün RAL 6032strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310186verkehrsblau RAL 5017strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310187lichtgrau RAL 7035strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.310188fenstergrau RAL 7040strukturmatt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.410181schwarz RAL 9005strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410182reinorange RAL 2004strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410183rapsgelb RAL 1021strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410184verkehrsrot RAL 3020strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410185signalgrün RAL 6032strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410186verkehrsblau RAL 5017strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410187lichtgrau RAL 7035strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.410188fenstergrau RAL 7040strukturmatt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.512181schwarz RAL 9005strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512182reinorange RAL 2004strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512183rapsgelb RAL 1021strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512184verkehrsrot RAL 3020strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512185signalgrün RAL 6032strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512186verkehrsblau RAL 5017strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512187lichtgrau RAL 7035strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
K1599.512188fenstergrau RAL 7040strukturmatt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt

mehr Info

Zeichnungen

Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, hochglanzverchromt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
K1599.2086silberhochglanzverchromt2M82538,527,752,655,66577,5102210 20.53 CHF
K1599.3106silberhochglanzverchromt3M10304733,964,468,6809511,22410 21.90 CHF
K1599.4106silberhochglanzverchromt4M103053,137,272,877,39511013,22710 23.91 CHF
K1599.5126silberhochglanzverchromt5M123559,141,98387,5110127,515,43310 26.37 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33