- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1659
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1599
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0122
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0123
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0737
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0738
Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1660
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1700
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1702
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1701
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckknopf, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1873
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1872
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K1743
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff metall-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K1743
Klemmhebel Kunststoff visuell-detektierbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0269
Klemmhebel Kunststoff antistatisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0270
Klemmhebel Kunststoff antibakteriell mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert
- K0252
Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0981
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0982
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0780
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckstück, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0175
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0116
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0117
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1743Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast. Gewindebolzen aus Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Drücken des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1743.1041X10 | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1041X15 | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1041X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X10 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X15 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.1051X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.2051X10 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X15 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X30 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2051X40 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.2061X10 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X15 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X30 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2061X40 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.2081X10 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X15 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X30 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.2081X40 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.3081X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X30 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3081X40 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3081X50 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3081X60 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X20 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X25 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X30 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.3101X40 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X50 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.3101X60 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.10484X10 | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10484X15 | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10484X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X10 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X15 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 15 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.10584X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 25 | 12 | | | 3.86 CHF | | K1743.20584X10 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X15 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X30 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20584X40 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.20684X10 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X15 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X30 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20684X40 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.20884X10 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 10 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X15 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 15 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 25 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X30 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 | | | 4.58 CHF | | K1743.20884X40 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 | | | 4.62 CHF | | K1743.30884X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X30 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.30884X40 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.30884X50 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.30884X60 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X20 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X25 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 25 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X30 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 30 | 12 | | | 5.79 CHF | | K1743.31084X40 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X50 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 50 | 12 | | | 6.04 CHF | | K1743.31084X60 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 | | | 6.04 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|