Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0124

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel mit verlängertem Bund ersetzt z.B. bei Rohrverbindern die Schrauben, somit ist ein werkzeugloses Klemmen und Lösen der Schraubverbindung möglich.
Der Klemmhebel Edelstahl im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Werkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Hinweis:In den Maßtabellen der Rohrverbinder ist eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben. Vorteile:Werkzeugloses Klemmen und Lösen von RohrverbindernAuf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zubehör:für RohrverbinderZeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0124 Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl 364 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeAA1BDD1D2H1H2H3H4LXGewindeartZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6Außengewinde16 16.97 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33