Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert
K0175_AG

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel schwarzgrau, Stahlteile blau passiviert.Hinweis:Unverstellbare Klemmhebel können für einfache Spannaufgaben eingesetzt werden. Hierbei muss in der Regel genügend Spannraum vorhanden sein, damit der Hebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0175_AG Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert 159 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff unverstellbar mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeXD1D2HH1H3AA1BLCADZub.PreisBestellen
K0175.105X20Außengewinde1M513,8141711274047820 3.03 CHF
K0175.106X20Außengewinde1M613,8141711274047820 3.03 CHF
K0175.208X15Außengewinde2M818,318,5181136,56575915 3.50 CHF
K0175.208X20Außengewinde2M818,318,5181136,56575920 3.50 CHF
K0175.208X30Außengewinde2M818,318,5181136,56575930 3.50 CHF
K0175.310X30Außengewinde3M1021,82222144580911130 4.59 CHF
K0175.412X30Außengewinde4M1225,826261754951081330 6.06 CHF
K0175.516X40Außengewinde5M1630,8313121631101261640 8.32 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33