Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0125

Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel:
Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0125 Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 210 kB

Zeichnungen

Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0125.10401StahlM4910151624,54103033,540,148,110,116 4.59 CHF
K0125.10501StahlM5910151624,54103033,540,148,110,116 4.59 CHF
K0125.10601StahlM6910151624,54103033,540,148,110,116 4.59 CHF
K0125.20601StahlM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 5.63 CHF
K0125.20801StahlM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 5.63 CHF
K0125.30801StahlM81416212237101751,656,180,291,220,722 6.46 CHF
K0125.31001StahlM101416212237101751,656,180,291,220,722 6.46 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33