Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0126

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel:
Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.
Stahlteile:
Edelstahl, 1.4305.

Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0126 Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 203 kB

Zeichnungen

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
LCADZub.PreisBestellen
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 7.37 CHF
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 7.37 CHF
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 7.37 CHF
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 7.37 CHF
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 7.37 CHF
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 7.37 CHF
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 7.37 CHF
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 7.37 CHF
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 7.37 CHF
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 7.96 CHF
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 7.96 CHF
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 9.02 CHF
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 9.02 CHF
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 9.02 CHF
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 9.02 CHF
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 9.02 CHF
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 9.66 CHF
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 9.66 CHF
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 9.66 CHF
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 10.65 CHF
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 10.65 CHF
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 10.65 CHF
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 11.43 CHF
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 11.43 CHF
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 11.43 CHF
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 10.65 CHF
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 10.65 CHF
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 10.65 CHF
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 11.43 CHF
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 11.43 CHF
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 11.43 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33