Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere schweißbar, Form B
K0984_B

Scharniere schweißbar, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung:Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0984_B Scharniere schweißbar, Form B 116 kB

Zeichnungen

Scharniere schweißbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Material
Komponente
ABD

D1CADZub.PreisBestellen
K0984.113080012BStahl1680138 7.66 CHF
K0984.116100012BStahl201001610 8.62 CHF
K0984.116120012BStahl201201610 10.88 CHF
K0984.118135012BStahl22,51351812 13.48 CHF
K0984.120150012BStahl25,51502013 14.96 CHF
K0984.120180012BStahl251802014 18.07 CHF
K0984.123200012BStahl292002316 29.21 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33