Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar
K1964

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Durch werkzeuglose Demontage der Achsbolzen können die Scharnierhälften schnell getrennt und verbunden werden.
Die Scharniere finden Anwendung an Klappen, Hauben oder Rahmen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich.
Werkstoff:

Edelstahl 1.4401.
Achsbolzen und Zubehör Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Scharnier poliert.
Achsbolzen blank.
Zubehör blank.
Hinweis:Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Vorteile:werkzeuglose Montage/DemontageAuf Anfrage:Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügellängen.Zubehör:K0776 Steckbolzen mit Klappsicherung.
Bolzen mit Kopf ISO 2341.
Steckbolzen mit Schlüsselring.
K1136 Splint DIN EN ISO 1234.
K0367 Schlüsselring.
LieferumfangZwei Scharnierhälften.
Ausgewählter Achsbolzen und/oder Zubehör.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit Steckbolzen
Form B: mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Form C: mit Bolzen/Kopf und Splint

2) Achsbolzen
3) Splint
4) Schlüsselring
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1964 Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar 220 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form A, mit Steckbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form A, mit Steckbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
K1964.26151501Amit Steckbolzen521515262648286,66149700560 37.38 CHF
K1964.30181801Amit Steckbolzen5917,517,529,529,548286,66149800575 39.45 CHF
K1964.40232301Amit Steckbolzen7722,522,538,538,548286,66149900675 46.64 CHF
K1964.45252501Amit Steckbolzen85252542,542,548286,66149900675 49.66 CHF
K1964.60333301Amit Steckbolzen11332,532,556,556,548286,66149900260 61.10 CHF

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form B, mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form B, mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
K1964.26151502Bmit Bolzen/Kopf und Schlüsselring521515262648286,66149700560 33.83 CHF
K1964.30181802Bmit Bolzen/Kopf und Schlüsselring5917,517,529,529,548286,66149800575 35.90 CHF
K1964.40232302Bmit Bolzen/Kopf und Schlüsselring7722,522,538,538,548286,66149900675 43.10 CHF
K1964.45252502Bmit Bolzen/Kopf und Schlüsselring85252542,542,548286,66149900675 46.11 CHF
K1964.60333302Bmit Bolzen/Kopf und Schlüsselring11332,532,556,556,548286,66149900260 57.55 CHF

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form C, mit Bolzen/Kopf und Splint

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar, Form C, mit Bolzen/Kopf und Splint

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypA

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
K1964.26151503Cmit Bolzen/Kopf und Splint521515262648286,66149700560 33.78 CHF
K1964.30181803Cmit Bolzen/Kopf und Splint5917,517,529,529,548286,66149800575 35.85 CHF
K1964.40232303Cmit Bolzen/Kopf und Splint7722,522,538,538,548286,66149900675 43.03 CHF
K1964.45252503Cmit Bolzen/Kopf und Splint85252542,542,548286,66149900675 46.05 CHF
K1964.60333303Cmit Bolzen/Kopf und Splint11332,532,556,556,548286,66149900260 57.50 CHF