- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- K0434
Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links
- K0434
Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts
- K0435
Scharniere aus Kunststoff
- K1963
Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar
- K0436
Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
- K0437
Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher
- K0438
Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
- K0439
Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion
- K0440
Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
- K1195
Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion
- K1196
Scharniere aus Aluminium, mit einstellbarer Friktion
- K1518
Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion
- K1197
Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion
- K1198
Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion
- K1004
Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung
- K1005
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse
- K1006
Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsschraube
- K1007
Scharniere aus Kunststoff mit Buchse und Befestigungsschraube
- K2119
Stiftscharniere Kunststoff
- K0441
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher
- K0442
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
- K1897
Scharniere aus Zinkdruckguss
- K1898
Scharniere aus Zinkdruckguss, justierbar
- K1899
Scharniere aus Zinkdruckguss mit Befestigungsschraube
- K2101
Scharniere Aluminium, innenliegend, mit Steg
- K2102
Scharnierhälften Aluminium, innenliegend
- K2103
Scharnierhälften Aluminium, außenliegend
- K2104
Achsen Edelstahl für Scharnierhälften
- K2105
Abdeckstopfen Kunststoff für Scharnierhälften
- K0579
Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links
- K0579
Scharniere aus Aluminium, aushängbar, rechts
- K0580
Scharniere aus Aluminium
- K1084
Scharniere aus Edelstahl
- K1343
Scharnier aus Edelstahl
- K1852
Scharniere aus Edelstahl
- K1964
Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar
- K1853
Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube
- K1900
Scharniere aus Edelstahl, justierbar
- K1085
Scharniere aus Edelstahl
- K1341
Scharniere aus Edelstahl
- K1809
Scharniere aus Edelstahl
- K1810
Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube
- K1346
Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl
- K1348
Scharnier aus Edelstahl
- K1345
Scharniere Edelstahl aushängbar, rechts
- K1345
Scharniere Edelstahl aushängbar, links
- K1342
Scharniere aushängbar aus Edelstahl
- K1347
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl
- K1141
Scharniere aus Stahl, wartungsfrei
- K1082
Scharniere Stahlblech oder Edelstahlblech
- K1349
Anschraubscharniere aus Edelstahl
- K1517
Scharniere Edelstahl
- K1447
Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 90°
- K1448
Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125°
- K1449
Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110°
- K1519
Scharniere Stahl innenliegend, Öffnungswinkel 110°
- K1140
Scharniere schweißbar
- K1805
Scharniere Stahl oder Edelstahl schweißbar
- K1173
Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm
- K1174
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 75 mm
- K1175
Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm
- K1176
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm
- K1177
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm
- K1178
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,20 Nm
- K1179
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm
- K1665
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,50 Nm
- K1180
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm
- K1666
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,7 Nm, lange Ausführung
- K1667
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,9 Nm, lange Ausführung
- K1181
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 1,3 Nm
- K1182
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 3,8 Nm
- K1142
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern
- K1143
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung
- K1338
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern
- K1144
Scharniere eckig mit Senkbohrung, lange Ausführung
- K1304
Scharnier aus Edelstahl anschraubbar
- K0985
Scharniere aus Edelstahl schweißbar
- K1337
Scharniere aus Edelstahl schweißbar
- K0984
Scharniere schweißbar
- K1499
Sicherheits-Scharnierschalter
- K1501
Sicherheits-Scharnierschalter lange Ausführung
- K1874
Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt
- K1498
Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0434Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung:Scharnier schwarz. Achse blank.Hinweis:Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0434.1251515 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 | | | 4.95 CHF | | K0434.1251518 | 55,5 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 500 | | | 5.10 CHF | | K0434.1251520 | 61,5 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 5.10 CHF | | K0434.1251523 | 64,5 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.24 CHF | | K0434.1251525 | 69,5 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 5.36 CHF | | K0434.1251528 | 74,5 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 5.48 CHF | | K0434.1251533 | 83,5 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.56 CHF | | K0434.1301815 | 55,5 | 17,5 | 15 | 29,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 | | | 5.10 CHF | | K0434.1301818 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.10 CHF | | K0434.1301820 | 65 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 5.24 CHF | | K0434.1301823 | 68 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.24 CHF | | K0434.1301825 | 73 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.24 CHF | | K0434.1301828 | 78 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.24 CHF | | K0434.1301833 | 87 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.36 CHF | | K0434.1352015 | 61,5 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 5.10 CHF | | K0434.1352018 | 65 | 20 | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.24 CHF | | K0434.1352020 | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 5.36 CHF | | K0434.1352023 | 74 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.36 CHF | | K0434.1352025 | 79 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.48 CHF | | K0434.1352028 | 84 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 350 | | | 5.48 CHF | | K0434.1352033 | 93 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.56 CHF | | K0434.1402315 | 64,5 | 22,5 | 15 | 38,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 5.24 CHF | | K0434.1402318 | 68 | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.24 CHF | | K0434.1402320 | 74 | 22,5 | 20 | 38,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 400 | | | 5.36 CHF | | K0434.1402323 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 400 | | | 5.36 CHF | | K0434.1402328 | 87 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.56 CHF | | K0434.1402333 | 96 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.66 CHF | | K0434.1452515 | 69,5 | 25 | 15 | 43,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 5.36 CHF | | K0434.1452518 | 73 | 25 | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.24 CHF | | K0434.1452520 | 79 | 25 | 20 | 43,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 5.48 CHF | | K0434.1452523 | 82 | 25 | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.52 CHF | | K0434.1452525 | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 5.48 CHF | | K0434.1452528 | 92 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 5.56 CHF | | K0434.1452533 | 101 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.56 CHF | | K0434.1502815 | 74,5 | 27,5 | 15 | 48,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 5.48 CHF | | K0434.1502818 | 78 | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.24 CHF | | K0434.1502820 | 84 | 27,5 | 20 | 48,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 5.48 CHF | | K0434.1502823 | 87 | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.56 CHF | | K0434.1502825 | 92 | 27,5 | 25 | 48,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 5.56 CHF | | K0434.1502828 | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 320 | | | 5.56 CHF | | K0434.1502833 | 106 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 240 | | | 5.56 CHF | | K0434.1603315 | 83,5 | 32,5 | 15 | 57,5 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 650 | 425 | | | 5.56 CHF | | K0434.1603318 | 87 | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 500 | | | 5.36 CHF | | K0434.1603320 | 93 | 32,5 | 20 | 57,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 | | | 5.56 CHF | | K0434.1603323 | 96 | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 350 | | | 5.66 CHF | | K0434.1603325 | 101 | 32,5 | 25 | 57,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 325 | | | 5.56 CHF | | K0434.1603328 | 106 | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 320 | | | 5.56 CHF | | K0434.1603333 | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 240 | | | 5.56 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|