Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung
K1143

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl A4 1.4401.

Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern und verlängertem Mittelteil für innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°.
Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1143 Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung 221 kB

Zeichnungen

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1A2BB1D1

CADZub.PreisBestellen
K1143.0630028Stahl4530104028M6 13.40 CHF
K1143.0829035Stahl5029145135M8 19.56 CHF
K1143.10630028Edelstahl4530104028M6 27.67 CHF
K1143.10829035Edelstahl5029145135M8 43.84 CHF
K1143.20630028Edelstahl A44530104028M6 115.78 CHF
K1143.20829035Edelstahl A45029145135M8 119.96 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33