Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube
K1810

Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4301.

Ausführung:poliert oder gestrahlt.Hinweis:Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1810 Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube 152 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube

Scharniere aus Edelstahl
mit Befestigungsschraube, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl 
mit Befestigungsschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypOberfläche
Grundkörper
AA1A2A3BB1HDLCADZub.PreisBestellen
K1810.82650Aovalpoliert8232232565324M650 39.56 CHF
K1810.82651Aovalgestrahlt8232232565324M650 40.93 CHF

Scharniere aus Edelstahl
mit Befestigungsschraube, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl 
mit Befestigungsschraube, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypOberfläche
Grundkörper
AA1A2A3BB1HDLCADZub.PreisBestellen
K1810.65650Brundpoliert6540--65254M650 51.35 CHF
K1810.65651Brundgestrahlt6540--65254M650 52.73 CHF