Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125°
K1448

Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.

Ausführung:verzinkt.
blank.
Hinweis:Die Scharniere sind widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion.

Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Montage:- Für versenkte oder aufgesetzte Montage.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
Zeichnungshinweis:
1) versenkte Montage
2) aufgesetzte Montage
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1448 Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125° 807 kB

Zeichnungen

Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
A

A1A2BB1B2B3CDSCADZub.PreisBestellen
K1448.442932Stahl443420291369,5324,22 27.92 CHF
K1448.1442932Edelstahl A4443420291369,5324,22 44.58 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33