Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl
K1346

Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Edelstahl 1.4571.

Ausführung:seidenmatt poliert.Hinweis:Anschraubscharnier für innenliegende Türen, von außen anschraubbar, bis ±4 mm höhenverstellbar durch Gewindebolzen. Die Zufügung von Titan in Edelstahl 1.4571 erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Der Öffnungswinkel beträgt max. 180°.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift M4, DIN 916
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1346 Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl 176 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADZub.PreisBestellen
K1346.068846171141746268810080106,38286 134.24 CHF