Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse
K1400

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Gewinde Edelstahl 1.4305.
Magnetkern Hartferrit.

Ausführung:blank.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 220 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1400 Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse 192 kB

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1THaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1400.12525 ±0,18M57161032 6.21 CHF
K1400.13232 ±0,18M57161064 6.72 CHF
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 8.25 CHF
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 9.97 CHF
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 17.13 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33