Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
K0564

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0564 Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel 118 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 139 kB

Zeichnungen

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD2HH1LHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0564.0512M4715,58,513 5.13 CHF
K0564.0618M4612637 8.22 CHF
K0564.0122M4612,56,550 8.59 CHF
K0564.0731M66171189 11.51 CHF
K0564.0243M66211585 12.47 CHF
K0564.0366M88,22314,8180 21.94 CHF
K0564.0488M88,223,515,3420 46.30 CHF