Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
K0547

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System.
Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H1“ verlängert werden.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0547 Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo 145 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 139 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHH1Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0547.016382021,7 4.76 CHF
K0547.028382034 5.09 CHF
K0547.0310482068,5 5.72 CHF
K0547.04134820712 6.48 CHF
K0547.05165820520 7.71 CHF
K0547.06206825650 9.80 CHF
K0547.0725810355115 15.97 CHF
K0547.08321010403200 31.76 CHF
K0547.09401520505240 61.93 CHF
K0547.10501825602420 107.76 CHF